CG260-16

CG260-16 4000 kW

Spesifikasi Produk untuk CG260-16

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

CG260-16 Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap satu elemen dengan penutup dan indikator servis
  • Turbocharger dengan selubung bearing berpendingin air untuk semua silinder

Panel Kontrol

  • Manajemen Elektronik Total (TEM, Total Electronic Management)

Pendinginan

  • koneksi flensa untuk saluran masuk dan saluran keluar JW
  • Mantel air dan termostat SCAC
  • Mantel air elektrik dan pompa cairan pendingin aftercooler

Saluran buang

  • Gerbang limbah buang CG132B-16
  • Sistem ventilasi karter tertutup

Sistem bahan bakar

  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Sistem pengapian dan pemantauan silinder yang dikendalikan secara independen
  • Busi pra-ruang

Generator

  • Koneksi bar bus
  • generator dengan kopling tertutup menghasilkan transmisi tanpa torsi ke rangka alas
  • Droop reaktif
  • Sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF
  • generator kode kisi
  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • Detektor temperatur putar

Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Motor starter 24 V

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft

CG260-16 Perlengkapan Opsional

Pendinginan

  • CHP skid

Lihat bagaimana CG260-16 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CG260-16

Lihat Penawaran Lainnya