Genset Gas CG170-16

CG170-16 K 1500 kW

 CG170-16 K

Spesifikasi Produk untuk CG170-16 K

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

CG170-16 K Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap dua elemen dengan penutup dan indikator servis
  • Turbocharger untuk CG132-8 dengan selubung bearing berpendingin air

Panel Kontrol

  • Manajemen Elektronik Total (TEM, Total Electronic Management)

Saluran buang

  • Sistem ventilasi karter tertutup
  • Sistem buang resistan rendah/PEARL

Pendinginan

  • Pompa air yang digerakkan engine untuk mantel air dan aftercooler
  • Mantel air dan termostat SCAC

Sistem bahan bakar

  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Busi pra-ruang
  • Sistem pengapian dan pemantauan silinder yang dikendalikan secara independen

Generator

  • Droop reaktif
  • Detektor temperatur putar
  • Sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF
  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • Koneksi bar bus

Start/Pengisian

  • Sakelar pemutus baterai
  • Motor starter 24 V

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft

CG170-16 K Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Tempat pemasangan
  • Air cleaner dengan precleaner

Pendinginan

  • CHP skid

Lihat bagaimana CG170-16 K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CG170-16 K

Lihat Penawaran Lainnya