Genset Gas CG132-12

CG132B-12 600 kW

CG132B-12

Sekilas Fitur

Efisiensi Tinggi, Biaya Pengoperasian Lebih Rendah
Biaya Pemasangan, Pembuatan, dan Pengoperasian yang Rendah
Konsumsi Pelumasan yang Dioptimalkan
Penggunaan Bahan Bakar yang Fleksibel

Spesifikasi Produk untuk CG132B-12

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

CG132B-12 Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap satu elemen dengan penutup dan indikator servis
  • Turbocharger dengan selubung bearing berpendingin air untuk semua silinder

Panel Kontrol

  • Sistem Manajemen Pembangkit & Energi Total (TPEM, Total Plant & Energy Management)

Pendinginan

  • Koneksi flensa pelanggan ANSI/DN untuk saluran masuk dan saluran keluar JW
  • koneksi flensa untuk saluran masuk dan saluran keluar JW
  • Mantel air dan termostat SCAC
  • Mantel air elektrik dan pompa cairan pendingin aftercooler

Saluran buang

  • Gerbang limbah buang CG132B-16
  • Sistem ventilasi karter tertutup
  • Sistem buang resistan rendah/PEARL

Sistem bahan bakar

  • Sistem pengapian dan pemantauan silinder yang dikendalikan secara independen
  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Busi pra-ruang

Generator

  • Droop reaktif
  • generator kode kisi
  • generator dengan kopling tertutup menghasilkan transmisi tanpa torsi ke rangka alas
  • Koneksi bar bus
  • Detektor temperatur putar
  • Heater ruangan anti-kondensasi
  • Sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF

Start/Pengisian

  • Motor starter 24 V
  • Sakelar pemutus baterai

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft

CG132B-12 Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Tempat pemasangan
  • Air cleaner dengan precleaner

Pendinginan

  • CHP skid

Lihat bagaimana CG132B-12 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CG132B-12

Lihat Penawaran Lainnya