Genset Gas G3520

G3520 2500 kW

G3520 2500 ekW

Sekilas Fitur

Emisi
Rentang Attachment Lengkap
Dukungan Produk di Seluruh Dunia
Generator SR5
Panel kontrol EMCP4.2
Sistem yang Telah Terbukti
Engine Gas CAT G3520
Sistem Kontrol Elektronik CAT

Spesifikasi Produk untuk G3520 2500 ekW

Spesifikasi Genset

Spesifikasi Engine

Dimensi Genset

G3520 2500 ekW Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner satu tahap dua elemen dengan penutup dan indikator servis

Panel Kontrol

  • EMCP 4.3

Pendinginan

  • Pompa mantel air dan pompa yang digerakkan engine SCAC
  • Mantel air dan termostat SCAC

Saluran buang

  • Outlet dengan permukaan flensa Cat di turbocharger
  • Port gas buang terpisah dan outlet turbocharger dengan rangkaian kabel untuk modul sensor temperatur terpadu (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) dengan GCEM yang dilengkapi dengan alarm dan pematian
  • Manifold buang kering, diisolasi dan berpelindung

Sistem Bahan Bakar

  • Regulator tekanan gas
  • Katup kontrol elektronik yang dipasang di engine
  • Ukuran sistem bahan bakar adalah gas alam saluran pipa kering 31,5 hingga 47,2 MJ/NM3 dengan tekanan 10,2 hingga 34,5 KPa ke katup kontrol bahan bakar engine
  • Katup pematian gas (ETR) 24V DC yang disalurkan energi untuk menjalankan
  • Pelat throttle, aktuator DC 24 V, dikendalikan dengan GECM

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft
  • Buku petunjuk pengoperasian dan perawatan
  • Servis Kanan
  • Cat Kuning Caterpillar dengan rel hitam berkilap & radiator
  • Buku suku cadang

Generator

  • SR5
  • Eksitasi Magnet Permanen
  • Isolasi Kelas H NEMA
  • Detektor temperatur putar
  • Regulator tegangan terintegrasi (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Heater ruangan anti-kondensasi

Start/Pengisian

  • Baterai dengan kabel dan rak (dikirim dalam kondisi dipisah)
  • Motor starter 24 V
  • Starter Elektrik
  • Heater mantel air

Sistem Pengaturan

  • ADEM A4

Sistem Pengapian

  • Sistem Pengapian Elektronik (dikontrol oleh ADEM A4)
  • Pewaktuan Sensitif Peledakan Silinder Individual (DST, Detonation Sensitive Timing)

G3520 2500 ekW Perlengkapan Opsional

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner dengan precleaner

Panel Kontrol

  • Modul alarm lokal
  • EMCP 4.4
  • Annunciator remote
  • Pemonitoran PC jarak jauh
  • Relai kegagalan engine
  • Pemantauan PC lokal

Pemutus Arus

  • Pemutus Arus Masterpack 2000A, 2500A, 3000A 3 Kutub, Tetapan UL-100%
  • Tetapan 100%, Peringkat Digit ke-5 3 kutub (UL/CSA/IEC)
  • 3-kutub (tetapan IEC 947-2)
  • Dipasang di rangka
  • Pemutus Arus R-Frame 2000A, 1600A, 2000A 3 Kutub, Tetapan UL-100%
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, Tipe Digit ke-4

Pendinginan

  • Pipa saluran kuras tingkat cairan pendingin dengan katup, kipas dengan pelindung
  • Radiator terpasang di paket

Saluran buang

  • Muffler 305 mm (12 in.)
  • Elbow 305 mm (12 in.)
  • Peredaman 18, 25 dBA
  • Flensa 305 mm (12 in.)
  • Muffler spark arrestor 305mm (12 in.)

Sistem Bahan Bakar

  • Sensor tekanan pengumpan gas 3, 0-100 kPag, 4-20 mA

Umum

  • Alat diagnostik digital

Generator

  • Kotak ekstensi tegangan rendah
  • Detektor temperatur bearing
  • Bar bus Eropa
  • Kotak akses kabel
  • Filter udara generator

Start/Pengisian

  • Alternator pengisian daya 45 A, 24 V (memerlukan pompa berpenggerak engine)
  • Pengisi daya baterai 20 A, 24 VDC

Lihat bagaimana G3520 2500 ekW dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk G3520 2500 ekW

Lihat Penawaran Lainnya