Modul Fotovoltaik PVC Cat Setengah Potong

Microgrid Modul Fotovoltaik PVC Cat Setengah Potong

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Aplikasi
Kompatibel dengan arsitektur pembangkit listrik 1000 V dan 1500 V
Kompatibel dengan arsitektur pembangkit listrik 1000 V dan 1500 V
Tipe Modul
PERC kristalin tunggal setengah potong
PERC kristalin tunggal setengah potong
Daya Nominal
350W hingga 550W per panel
350W hingga 550W per panel

Ikhtisar

MODUL FOTOVOLTAIK MP PVC CAT

Modul fotovoltaik PERC (sel belakang pemancar yang dipasivasi) kristalin tunggal setengah potong menghasilkan kinerja prima dengan koefisien temperatur rendah. Modul ini menghadirkan efisiensi dan daya tinggi per modul, sehingga memaksimalkan perolehan energi.

Keunggulan

Lebih Lebih Tahan Lama Hasil uji spesifikasi teknis yang lebih tinggi yang melampaui uji standar hingga beberapa kali lipat

Lebih tinggi yang Lebih Tinggi Menghasilkan lebih banyak kW jam di iklim panas atau lembap

Lebih tinggi Standar Kualitas Kontrol ketat terhadap komponen modul untuk memastikan kualitas

Spesifikasi Produk untuk Modul Fotovoltaik PVC Cat Setengah Potong

Aplikasi Kompatibel dengan arsitektur pembangkit listrik 1000 V dan 1500 V Kompatibel dengan arsitektur pembangkit listrik 1000 V dan 1500 V
Tipe Modul PERC kristalin tunggal setengah potong PERC kristalin tunggal setengah potong
Daya Nominal 350W hingga 550W per panel 350W hingga 550W per panel

Modul Fotovoltaik PVC Cat Setengah Potong Perlengkapan Standar

Program jaminan daya untuk output daya linear.

  • Menghasilkan daya lebih dari 97,5% pada tahun pertama dan setelah 25 tahun menghasilkan daya 85,5%.

Siklus Uji Ketahanan (pengujian yang dipercepat)

  • Pengujian panas lembap selama 2000 jam adalah dua kali jam pengujian standar yang diwajibkan
  • Pengujian siklus termal sebanyak 600 adalah tiga kali siklus standar yang diwajibkan.
  • 192 jam PID (degradasi terinduksi potensial, potential-induced degradation) pada 85°C/85RH adalah dua kali jam pengujian standar yang diwajibkan.
  • Pengujian Beban Mekanis untuk Dinamis + Siklus Termal + Kelembapan Beku menyebabkan keretakan sel dan kehilangan daya jauh berkurang dibandingkan pengujian statis saja.
  • LID (degradasi terinduksi cahaya, light-induced degradation) 60-100 kWh/m2 memvalidasi kinerja di jam awal.
  • LeTID (degradasi temperatur elevasi dan cahaya, light and elevated temperature degradation) adalah validasi khusus untuk kinerja PERC jangka panjang.
  • Divalidasi untuk digunakan di lingkungan keras melalui pengujian IEC terhadap embun garam, debu, dan pasir.

Lihat bagaimana Modul Fotovoltaik PVC Cat Setengah Potong dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat