Inverter Daya Dua Arah BDP1000 Cat®

Microgrid Inverter Daya Dua Arah BDP1000 Cat®

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Aplikasi
Sistem Penyimpanan Energi
Sistem Penyimpanan Energi
Tipe Modul
Bagian integral dari modul Stabilisasi Jaringan Daya dan Pergeseran Waktu Energi
Bagian integral dari modul Stabilisasi Jaringan Daya dan Pergeseran Waktu Energi
Daya Tetapan
1000 kVA (1000kW 1PF)
1000 kVA (1000kW 1PF)

Ikhtisar

INVERTER PENYIMPANAN ENERGI DUA ARAH BDP1000

BDP1000 Cat® adalah inverter performa tinggi yang memberikan kontrol Sistem Penyimpanan Energi (Energy Storage System, ESS) yang andal. Kontrol yang terintegrasi memberikan kontrol penuh terhadap pengisian dan pengosongan ESS.

Keunggulan

Sangat Cepat 5 - 30 mdtk Transfer Mode

Peralihan Pembentukan/Pemantapan/Pengikutan Grid antara saat tidak terhubung dan saat terhubung ke jaringan listrik

Hingga 1,5x Kemampuan beban berlebih

Melalui kontrol ketat Tegangan dan Frekuensi

Transisi Tanpa Kendala ~0,6 dtk Antara pengisian & pengosongan daya

Menyediakan respons cepat

Spesifikasi Produk untuk Inverter Daya Dua Arah BDP1000 Cat®

Aplikasi Sistem Penyimpanan Energi Sistem Penyimpanan Energi
Tipe Modul Bagian integral dari modul Stabilisasi Jaringan Daya dan Pergeseran Waktu Energi Bagian integral dari modul Stabilisasi Jaringan Daya dan Pergeseran Waktu Energi
Daya Tetapan 1000 kVA (1000kW 1PF) 1000 kVA (1000kW 1PF)

Inverter Daya Dua Arah BDP1000 Cat® Perlengkapan Standar

Panel

  • Layar sentuh LCD berwarna 10' dengan resolusi tinggi

Sakelar isolasi

  • Sakelar Isolasi Manual dan Kontaktor dengan Fitur Penguncian

Perlindungan

  • Pemutus Arus yang Dioperasikan secara Elektrik dengan Unit Trip LSI

Lihat bagaimana Inverter Daya Dua Arah BDP1000 Cat® dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran