Modul Ekspansi Kapasitas Energi (ECE, Energy Capacity Expansion)

Microgrid Modul Ekspansi Kapasitas Energi (ECE, Energy Capacity Expansion)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Aplikasi
Kapasitas Daya Cadangan
Kapasitas Daya Cadangan
Tipe Modul
Penyimpanan Energi
Penyimpanan Energi
Penyimpanan Energi
1518-9100 kWh
1518-9100 kWh

Ikhtisar

MODUL EKSPANSI KAPASITAS ENERGI (ECE, ENERGY CAPACITY EXPANSION)

Modul Ekspansi Kapasitas Energi (ECE, Energy Capacity Expansion) Cat® adalah modul baterai yang dapat diskalakan dan diterapkan dengan cepat. ECE terhubung ke modul Pergeseran Waktu Energi (ETS, Energy Time Shift) untuk memperluas kapasitas total energi sistem.

Keunggulan

Hingga 2530 kWh Kapasitas Cadangan di modul kontainer

Kinerja Tinggi Baterai Ion Litium Lebih banyak energi dengan jejak karbon yang lebih kecil

Aman dan Tahan Lama Modul baterai yang dikontrol temperatur dengan sistem pemadaman kebakaran

Spesifikasi Produk untuk Modul Ekspansi Kapasitas Energi (ECE, Energy Capacity Expansion)

Aplikasi Kapasitas Daya Cadangan Kapasitas Daya Cadangan
Tipe Modul Penyimpanan Energi Penyimpanan Energi
Penyimpanan Energi 1518-9100 kWh 1518-9100 kWh

Modul Ekspansi Kapasitas Energi (ECE, Energy Capacity Expansion) Perlengkapan Standar

Ekspansi Kapasitas Energi

  • Baterai penyimpanan energi
  • Komunikasi jarak jauh melalui Modbus TCP
  • Sistem HVAC untuk mempertahankan temperatur dalam ruangan
  • Stopkontak praktis
  • Sistem pemadaman kebakaran

Lihat bagaimana Modul Ekspansi Kapasitas Energi (ECE, Energy Capacity Expansion) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat