Modul Stabilisasi Jaringan Daya (PGS, Power Grid Stabilization)

Microgrid Modul Stabilisasi Jaringan Daya (PGS, Power Grid Stabilization)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Aplikasi
Bantuan Transien
Bantuan Transien
Tipe Modul
Stabilisasi jaringan
Stabilisasi jaringan
Daya Tetapan
840-1260 kW
840-1260 kW

Ikhtisar

MODUL STABILISASI JARINGAN DAYA (PGS, POWER GRID STABILIZATION)

Modul PGS Cat® adalah sistem penyimpanan energi yang dapat diskalakan dan diterapkan dengan cepat. PGS terintegrasi dengan sumber matahari atau terbarukan lainnya untuk memberikan daya berdurasi singkat saat sumber terbarukan tidak tersedia atau cadangan putaran virtual untuk mengoptimalkan efisiensi genset. Sistem ini memberikan daya cadangan sementara untuk membantu saat terjadi pemadaman listrik.

Keunggulan

Hingga 1,2x Kemampuan Beban Berlebih

Hingga 1/2 jam Daya Kontinu

Melindungi dari kegagalan daya, penurunan/lonjakan tegangan, dan kondisi tegangan kurang/lebih

Lebih dari 100+MW Siap untuk paralel

Beberapa modul dapat digunakan secara paralel untuk meningkatkan total output

Spesifikasi Produk untuk Modul Stabilisasi Jaringan Daya (PGS, Power Grid Stabilization)

Aplikasi Bantuan Transien Bantuan Transien
Tipe Modul Stabilisasi jaringan Stabilisasi jaringan
Daya Tetapan 840-1260 kW 840-1260 kW

Modul Stabilisasi Jaringan Daya (PGS, Power Grid Stabilization) Perlengkapan Standar

Stabilisasi Jaringan Daya

  • Inverter daya dua arah BDP Cat
  • Baterai penyimpanan energi
  • Layar sentuh HMI berwarna
  • Komunikasi jarak jauh melalui Modbus TCP
  • Sistem HVAC untuk mempertahankan temperatur dalam ruangan
  • Pendinginan Cairan/Udara
  • Transformer Isolasi
  • Stopkontak praktis
  • Sistem pemadaman kebakaran

Lihat bagaimana Modul Stabilisasi Jaringan Daya (PGS, Power Grid Stabilization) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat