XES60 (50 Hz)

Microgrid XES60 (50 Hz)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Nominal
36 kW (45 kVA)
36 kW (45 kVA)
Penyimpanan Energi
56,8 kWh
56,8 kWh
Peringkat Penutup
IP55
IP55

Ikhtisar

XES60 (50 Hz)

Cat® Compact ESS, adalah sistem penyimpanan energi baterai bergerak yang melengkapi solusi daya bergerak konvensional untuk mengurangi suara bising, memungkinkan penggunaan sumber energi terbarukan, dan dalam beberapa kondisi, memungkinkan pelanggan mengoperasikan generatornya secara lebih efisien. Didesain untuk pemasangan dan integrasi plug & play yang cepat, modul Cat Compact ESS dapat digunakan bersama kombinasi sumber energi diesel, gas alam, atau energi terbarukan seperti sinar matahari (solar) atau angin.

Keunggulan

Kemudahan integrasi dengan genset standar Untuk memberikan solusi hibrida

Modul kontrol energi mengoptimalkan pengoperasian genset yang dapat menyebabkan pengurangan konsumsi bahan bakar dan penurunan emisi gas rumah kaca terkait

Pengalihan otomatis antara daya genset dan energi yang tersimpan

Menghindari pengoperasian beban rendah genset

Spesifikasi Produk untuk XES60 (50 Hz)

Daya Nominal 36 kW (45 kVA) 36 kW (45 kVA)
Penyimpanan Energi 56,8 kWh 56,8 kWh
Aplikasi Penyimpanan Energi Penyimpanan Energi
Peringkat Penutup IP55 IP55
Temperatur Kerja 0° hingga 50°C (32° hingga 122°F) 0° hingga 50°C (32° hingga 122°F)
Temperatur Penyimpanan -10° hingga 50°C (14° hingga 122°F) -10° hingga 50°C (14° hingga 122°F)

XES60 (50 Hz) Perlengkapan Standar

Sistem Penyimpanan Energi XES60 (50 Hz)

  • Baterai Li Ion 56,8 kWh
  • Inverter 36 kW (45 kVA) 400/230 V 50 Hz
  • Sistem Manajemen Energi dengan Layar Sentuh HMI Berwarna
  • Konektor busbar
  • Stopkontak Bentuk CEE
  • Input pengisian perawatan
  • Perangkat keras monitoring jarak jauh
  • Pendinginan udara paksa kecepatan variabel
  • Penutup tahan cuaca
  • Fork Pocket
  • Lubang Pengangkatan

Lihat bagaimana XES60 (50 Hz) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk XES60 (50 Hz)

Lihat Penawaran Lainnya