Rangkuman Teknis
Daya Nominal | 72 kW (90 kVA) 72 kW (90 kVA) |
Penyimpanan Energi | 127,9 kWh 127,9 kWh |
Aplikasi | Penyimpanan Energi Penyimpanan Energi |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Cat® Compact ESS, adalah sistem penyimpanan energi baterai bergerak yang melengkapi solusi daya bergerak konvensional untuk mengurangi suara bising, memungkinkan penggunaan sumber energi terbarukan, dan dalam beberapa kondisi, memungkinkan pelanggan mengoperasikan generatornya secara lebih efisien. Didesain untuk pemasangan dan integrasi plug & play yang cepat, modul Cat Compact ESS dapat digunakan bersama kombinasi sumber energi diesel, gas alam, atau energi terbarukan seperti sinar matahari (solar) atau angin.
Daya Nominal | 72 kW (90 kVA) 72 kW (90 kVA) |
Penyimpanan Energi | 127,9 kWh 127,9 kWh |
Aplikasi | Penyimpanan Energi Penyimpanan Energi |
Peringkat Penutup | IP55 IP55 |
Temperatur Kerja | 0° hingga 50°C (32° hingga 122°F) 0° hingga 50°C (32° hingga 122°F) |
Temperatur Penyimpanan | -10° hingga 50°C (14° hingga 122°F) -10° hingga 50°C (14° hingga 122°F) |