Modul Pergeseran Waktu Energi

Stabilisasi Jaringan Daya

Stabilisasi Jaringan Daya

Sekilas Fitur

Andal dan Dapat Disesuaikan
Integrasi Terbarukan
Stabilisasi Jaringan
Inverter

Spesifikasi Produk untuk Stabilisasi Jaringan Daya

Rangkuman Teknis

Stabilisasi Jaringan Daya Perlengkapan Standar

Modul Pergeseran Waktu

  • Inverter daya dua arah Cat BDP250
  • Baterai penyimpanan energi
  • Layar sentuh HMI berwarna
  • Komunikasi jarak jauh melalui Modbus TCP
  • Sistem HVAC akan mempertahankan temperatur dalam ruangan sebesar 15 °C hingga 27 °C (60 °F hingga 80 °F)
  • Penerangan AC dalam ruangan dan stopkontak praktis
  • Sistem pemadaman kebakaran

Lihat bagaimana Stabilisasi Jaringan Daya dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Stabilisasi Jaringan Daya

Lihat Penawaran Lainnya