Genset Portabel XQ1475G

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Menilai
1475 ekW Kontinu
1475 ekW Kontinu
Frekuensi
50/60 Hz
50/60 Hz
Tegangan
230 - 480 V
230 - 480 V

Ikhtisar

Selain peningkatan efisiensi bahan bakar, generator sewaan generasi berikutnya XQ1475G menawarkan keunggulan kerapatan daya yang signifikan. Caterpillar mengembangkan cerobong gas buang baru yang mengurangi persyaratan jarak untuk lokasi yang memerlukan beberapa unit. Hal ini memungkinkan peningkatan kerapatan daya di lokasi sebesar 47 persen dibandingkan kemampuan sebelumnya.

Keunggulan

Penurunan hingga 500 mg/Nm3 Tingkat Emisi NOx

Tanpa aftertreatment - Memenuhi beberapa peraturan yang paling ketat di seluruh dunia

Standar Industri ISO 40-ft untuk kontainer kubus tinggi

Tumpukan 9 Unit, Bersertifikasi CSC - Didesain dan dibangun untuk kekokohan, keselamatan, dan kemudahan pengangkutan

Ramah lingkungan 110% ramah lingkungan untuk semua cairan engine

Meminimalkan kemungkinan kerusakan lingkungan di lokasi kerja

Spesifikasi Produk untuk XQ1475G

Menilai 1475 ekW Kontinu 1475 ekW Kontinu
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
Tegangan 230 - 480 V 230 - 480 V
Engine Engine Gas Emisi Rendah Cat G3516C Engine Gas Emisi Rendah Cat G3516C
Bahan Bakar Gas Alam Gas Alam
Lebar 96 in 2438 mm
Tinggi 114 in 2896 mm
Panjang 480 in 12192 mm
Berat 70372 lb 31920 kg

XQ1475G Perlengkapan Standar

Engine

  • Engine Gas Mode Pulau Cat G3516C (Beroperasi pada saluran pipa kering gas alam 31,5 hingga 47,2 MJ/Nm3 (800 hingga 1200 btu/ft3)).

Generator

  • SR-4B bearing ganda, tanpa sikat, kumparan bentuk, tereksitasi magnet permanen, tiga fase dengan regulator tegangan digital Cat (Cat DVR, digital voltage regulator), heater ruangan, desain 6 kabel, isolasi Kelas H yang beroperasi pada temperatur Kelas F untuk pemakaian lama, detektor temperatur kumparan, dan heater ruangan anti-kondensasi (120/240 V 1,2 kW).

Modul dalam Kontainer

  • Kontainer kubus tinggi ISO 40', Tinggi 9 tumpukan bersertifikasi CSC.

Pendinginan

  • Pendinginan standar memberikan kemampuan temperatur ambien 40 °C (104 °F) dengan NOx 500mg/Nm3 100 % Kontinu.

Kontrol dan Perlindungan Generator

  • Kontrol memfasilitasi kontroler penjajaran otomatis AGC-4, CAN-bus, komunikasi ethernet, output PWm, dan analog, berbagi beban analog lama; termasuk panel Advisor engine gas PL1000E untuk informasi operasional/diagnostik; kabinet untuk menyimpan transformer daya darat, distribusi, perlindungan, dan sakelar pemilih daya internal/eksternal.

XQ1475G Perlengkapan Opsional

Relai Multifungsi Utilitas

  • Perlindungan antar-koneksi diberikan melalui Basler BE1-11i kelas utilitas

Trailer

  • Chassis 3 gandar
  • Tangga, pegangan tangan, ruang penyimpanan internal

Lihat bagaimana XQ1475G dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran