XQ135 - Gas Alam

XG135 136 kW (170 kVA)

Sekilas Fitur

Strategi Bahan Bakar/Emisi
Engine Gas CAT® G3306B TA
Panel Kontrol EMCP 4.4 Cat
Generator Cat
Regulator Tegangan Terintegrasi CAT (IVR, Integrated Voltage Regulator)
Penutup/Alas
Panel Distribusi
Akses Pelanggan di Belakang
Ramah Lingkungan
Fitur Siap Sewa
Sistem Pendinginan

Spesifikasi Produk untuk XG135

Genset

Engine

Dimensi

XG135 Perlengkapan Standar

Engine

  • Engine gas G3306B TA, I-6, siklus 4 langkah

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner, tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Generator

  • Rangka SR4B 445, tiga fase, 480 V, kumparan acak, desain 12 kabel, tereksitasi magnet permanen, pitch 0,750 – Isolasi agar terlindung dari udara pantai kelas H.

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi daya baterai 20 Amp, terdaftar UL/CSA 120V, berperedam guncangan dan tertutup dalam rumah tahan debu

Panel Kontrol

  • Kontroler yang dipasang pada genset EMCP 4.4

Sistem Pendinginan

  • Sistem pendinginan inti belahan tugas berat dengan tarikan daya rendah dan kemampuan ambien tinggi

Sistem Distribusi

  • Penutup baja NEMA 1, berengsel terpisah, pintu dapat dikunci, dengan engsel pin antikarat

Penutup

  • Penutup lembar logam 12 gauge yang meredam suara membatasi kebisingan keseluruhan hingga 75 dB(A) @ 7 m

Sistem Buang

  • Katalis dengan muffler penangkap percikan api

Sistem Bahan Bakar

  • Saluran bahan bakar khusus untuk gas alam dan bahan bakar propana termasuk regulator tekanan gas.

Sistem Pelumasan

  • Pompa, oil cooler integral, oli pelumas, filter, pengisi dan dipstick, dan katup pengambilan sampel oli

Sistem Pemasangan

  • Genset terpasang lunak pada rangka alas baja fabrikasi tugas berat

Sistem Start

  • Motor starter elektrik tunggal, 24 VDC

Umum

  • Pengujian pabrik terhadap genset standar

Lihat bagaimana XG135 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk XG135

Lihat Penawaran Lainnya