Genset
Peringkat Utama | 275 kVA 275 kVA |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Menilai | 275 kVA Utama 275 kVA Utama |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Ini adalah genset dengan standar emisi Stage IIIA UE. Fitur unik XQP merupakan teknologi penggerak kipas kopling, di mana kipas tidak lagi perlu dioperasikan secara terus-menerus pada kecepatan dan daya penuh. Fitur ini semakin menghemat bahan bakar dan juga menurunkan output kebisingan; fitur ideal saat beroperasi pada beban rendah, di temperatur dingin, atau yang paling penting, di malam hari ketika tingkat kebisingan sangat terasa. Setiap model meningkatkan fleksibilitas, yang dengan mudah mengalihkan antara 50 dan 60 Hz, sehingga satu alat berat dapat memenuhi berbagai ketentuan beban di berbagai kawasan dan aplikasi, termasuk tambang, manufaktur, minyak dan gas, serta konstruksi.
Waktu operasi yang lama diberikan melalui peralihan dari tangki dasar ke tangki besar eksternal
Kemudahan mengganti frekuensi melalui link terminal menghapus pembatasan geografis sehingga genset dapat digunakan di mana saja diperlukan
Peredaman Suara dan kipas elektrik menghasilkan tingkat suara ke tingkat suara percakapan yang tenang
Peringkat Utama | 275 kVA 275 kVA |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Menilai | 275 kVA Utama 275 kVA Utama |
Engine | Engine Diesel Cat C9 ACERT Engine Diesel Cat C9 ACERT |
Bahan Bakar | Diesel Diesel |
Lebar | 55 in 1400 mm |
Tinggi | 84 in 2124 mm |
Panjang | 160 in 4065 mm |
Bobot - Dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin | 8553 lb 3880 kg |
100% Beban 50Hz | 15.8 gal/hr 59.7 l/hr |
100% Beban 60Hz | 20 gal/hr 75.7 l/hr |
75% Beban 50Hz | 12.7 gal/hr 48.1 l/hr |
75% Beban 60Hz | 15.8 gal/hr 59.9 l/hr |
50% Beban 50Hz | 9.4 gal/hr 35.5 l/hr |
50% Beban 60Hz | 11.6 gal/hr 43.8 l/hr |
Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.