XQP60 Stage V UE

XQP60 Stage V UE Genset Bergerak

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Utama
60 kVA
60 kVA
Frekuensi
50/60 Hz
50/60 Hz
Tegangan
220 - 480 V
220 - 480 V

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 13

Cat

Siap sewa

Produk yang kokoh dan tahan lama dengan berbagai fitur siap sewa untuk memenuhi persyaratan pekerjaan dan aplikasi.
Cat

Strategi Bahan Bakar/Emisi

Emisi EU Stage V
Cat

Engine Diesel Cat C3.6

Keandalan yang sudah terbukti di industri.
Cat

Panel Kontrol XQCP

Kontrol digital yang mudah digunakan.
Cat

Generator Frame Cat M

Regulator tegangan terintegrasi untuk respons cepat dalam aplikasi yang menantang.
Cat

Penutup Galvanis yang Kokoh

Menghalangi korosi selama penggunaan. Mencegah masuknya air, memberikan keamanan, dan peredaman suara.

Spesifikasi Produk untuk XQP60 Stage V UE

Peringkat Utama 60 kVA 60 kVA
Frekuensi 50/60 Hz 50/60 Hz
Tegangan 220 - 480 V 220 - 480 V
Engine Cat C3.6 Cat C3.6
Bahan Bakar Diesel Diesel
Lebar 45 in 1142 mm
Tinggi 69.9 in 1775 mm
Panjang 104.2 in 2646 mm
Bobot - Dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin 3918 lb 1777 kg
100% Beban 50Hz 3.77 gal/hr 14.3 l/hr
100% Beban 60Hz 3.46 gal/hr 13.1 l/hr
75% Beban 50Hz 2.76 gal/hr 10.5 l/hr
75% Beban 60Hz 2.74 gal/hr 10.4 l/hr
50% Beban 50Hz 1.94 gal/hr 7.3 l/hr
50% Beban 60Hz 1.98 gal/hr 7.5 l/hr
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) @ 75% dari peringkat (50Hz) 93 dB(A) 93 dB(A)
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) di 75% dari peringkat (60Hz) 97 dB(A) 97 dB(A)

XQP60 Stage V UE Perlengkapan Standar

Engine Diesel Cat C3.6

  • Dengan turbocharger

Generator

  • M1775L4 Frame

Filter Udara

  • Filter udara tipe kartrid dengan indikator servis

Monitoring jarak jauh Cat Connect

  • Menyediakan monitoring dan pengelolaan paket

Sistem Pendinginan

  • Radiator yang terpasang pada paket dengan pelepasan udara vertikal. Diisi dari pabrik

Sistem Pengisian Daya/Sistem Start

  • Motor starter tugas berat 12 V dan alternator pengisian daya yang dilengkapi dengan isolator baterai

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar berdinding ganda 24 jam dengan katup 3 arah untuk suplai eksternal

Panel Kontrol

  • Kontroler yang dipasang pada set XQCP digital

Distribusi

  • Penutup tunggal yang kokoh untuk kontrol dan distribusi yang dilengkapi dengan pemutus arus 4 kutub dan alat penghentian untuk keselamatan

Struktur

  • Rangka alas baja Tugas Berat dengan tangki bahan bakar yang terintegrasi. Saku fork lift. Batang penyeret. Rangka pengangkatan dan 4 titik angkat. Rangka alas lebih lebar daripada penutup untuk melindungi genset selama pengangkutan.

Penutup

  • Penutup berperedam suara berbahan baja galvanis dengan kinerja pengurangan kebisingan yang luar biasa

Saluran buang

  • Peredam suara penahan percikan api yang terintegrasi

Oli Pelumasan

  • Filter oli primer dan sekunder pada engine. Diisi dari pabrik

Umum

  • Diuji dan diperiksa di pabrik

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana XQP60 Stage V UE dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60
XQP60
XQP60
XQP60

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk XQP60 Stage V UE

Lihat Penawaran Lainnya