XQE20

XQE20 - Diesel

Peringkat Utama
20 kVA (16 kW) Utama
20 kVA (16 kW) Utama
Frekuensi
50/60 Hz
50/60 Hz
Waktu Operasi Siaga (Beban Penuh)
220 - 415 V
220 - 415 V

Spesifikasi Produk untuk XQE20 - Diesel

Genset

Generator

Mesin

Dimensi

Ukuran

XQE20 - Diesel Perlengkapan Standar

Tangki Bahan Bakar 24-Jam

  • Pemutusan Tingkat Bahan Bakar Rendah

XQE20 - Diesel Perlengkapan Opsional

ENGINE

  • Tangki bahan bakar - alas tangki dinding ganda terdaftar UL dengan pasokan minimum 24 jam
  • Pengisi daya baterai
  • Diperlukan Pengontrol Elektronik untuk operasi pada 60 Hz

GENERATOR

  • Heater Anti-Kondensasi

SISTEM PENDINGINAN

  • Heater Air Engine

AKSESORI LAIN-LAIN

  • Paket buku petunjuk tambahan bagi operator

Lihat bagaimana XQE20 - Diesel dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk XQE20 - Diesel

Lihat Penawaran Lainnya