Genset Portabel XQP30 Genset Diesel Bergerak 30 kVA

Sekilas Fitur

Siap sewa
Strategi Bahan Bakar/Emisi
Engine Diesel Cat C3.3
Panel Kontrol Cat EMCP 4.2B
Generator LC1500 Cat
Penutup Galvanis yang Kokoh
Panel Operator yang Terisolasi dari Suara
Cat Connect
Didesain, Dibangun, dan Diuji di Pabrik
Dukungan Produk di Seluruh Dunia
Interval Penggantian Oli 500 jam
Peningkatan Kemudahan Angkut
Tersedia Opsi Tambahan

Spesifikasi Produk untuk XQP30

Genset

Engine

Dimensi

Konsumsi Bahan Bakar Stage IIIA UE

Efisiensi Bahan Bakar Terbaik untuk konsumsi bahan bakar

Peringkat kebisingan (dengan penutup) Stage IIIA UE

Efisiensi Bahan Bakar Terbaik untuk peringkat kebisingan (dengan penutup)

XQP30 Perlengkapan Standar

Engine Diesel CAT C3.3

  • Aspirasi normal

Generator

  • Rangka LC1514F.

Filter Udara

  • Siklonik/kertas dengan mangkuk debu dan indikator servis.

Monitoring jarak jauh Cat Connect

  • Menyediakan monitoring dan pengelolaan paket.

Sistem Pendinginan

  • Radiator yang terpasang pada paket dengan pelepasan udara vertikal. Diisi dari pabrik.

Sistem Pengisian Daya / Sistem Start

  • Motor starter tugas berat 12V dan alternator pengisian daya yang dilengkapi dengan isolator baterai.

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar berdinding ganda 24 jam dengan katup 3 arah untuk suplai eksternal.

Panel Kontrol

  • Kontroler yang dipasang pada set EMCP4.2B digital.

Distribusi

  • Penutup tunggal yang kokoh untuk kontrol dan distribusi yang dilengkapi dengan pemutus arus 4 kutub dan alat penghentian untuk keselamatan.

Struktur

  • Rangka alas baja Tugas Berat dengan tangki bahan bakar yang terintegrasi. Saku fork lift. Batang penyeret. Rangka pengangkat dan pengangkatan 4 titik. Rangka alas lebih lebar daripada penutup untuk melindungi genset selama pengangkutan.

Penutup

  • Penutup peredam suara yang diperkuat berbahan baja galvanis dengan kinerja pengurangan kebisingan yang luar biasa.

Saluran buang

  • Peredam suara penahan percikan api yang terintegrasi.

Oli Pelumasan

  • Filter oli primer dan sekunder pada engine. Diisi dari pabrik.

Umum

  • Diuji dan diperiksa di pabrik.

Lihat bagaimana XQP30 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk XQP30

Lihat Penawaran Lainnya