XG400 - Gas Alam

XG400 400kW (500 kVA)

Sekilas Fitur

Strategi Bahan Bakar/Emisi
Engine Gas CAT® CG137-12 TA
Panel Kontrol EMCP 4.4 Cat
Generator Cat
Regulator Tegangan Terintegrasi CAT (IVR, Integrated Voltage Regulator)
Kontainer
Panel Distribusi
Akses Pelanggan di Samping
Pencahayaan Internal
Fitur Siap Sewa
Sistem Pendinginan

Spesifikasi Produk untuk XG400

Genset

Engine

Dimensi

XG400 Perlengkapan Standar

Buss bar koneksi beban akses eksternal

  • Pintu akses buss bar samping

V12

  • CG137-12 TA

Air cleaner tipe kanister dengan indikator servis

  • Elemen tunggal

tiga fase

  • Rangka SR4B 593

24VDC

  • Motor starter elektrik tunggal

Oil cooler integral

  • Pompa

Pengisi daya baterai 20 Amp

  • Terdaftar UL/CSA 120V

Panel Kontrol

  • Kontroler yang dipasang pada genset EMCP 4.4

Sistem Pendinginan

  • Radiator yang terpasang pada paket dengan pelepasan udara vertikal memberikan kemampuan ambien 40º C

Penutup

    • Berperedam suara 75 dB(A) pada 7 m.
    • Kontainer high cube ISO 30'.

Sistem Buang

    • Katalis dengan muffler penangkap percikan api
    • Sistem pembuangan asap karter

Sistem Bahan Bakar

    • Regulator tekanan gas.
    • Sistem bahan bakar tekanan rendah.
    • Deteksi metana.

Sistem Pemasangan

  • Genset terpasang lunak ke lantai kontainer

Umum

  • Pengujian pabrik terhadap genset standar

Lihat bagaimana XG400 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk XG400

Lihat Penawaran Lainnya