GEP218-3

Genset Olympian GEP218-3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Siaga
50 hz: 160,0 kW (200,0 kVA) 60hz: 174,0 kW (217,5 kVA)
50 hz: 160,0 kW (200,0 kVA) 60hz: 174,0 kW (217,5 kVA)
Priming
50 hz: 144,0 kW (180,0 kVA) 60hz: 157,0 kW (196,3 kVA)
50 hz: 144,0 kW (180,0 kVA) 60hz: 157,0 kW (196,3 kVA)
Tegangan
380/220 hingga 220/127 Volt
380/220 hingga 220/127 Volt

Ikhtisar

Rangkaian genset Olympian™ memberikan solusi energi yang andal untuk setiap bisnis, setiap kebutuhan. Generator Olympian dapat dipasang sebagai sumber daya utama atau layanan siaga. Generator ini memberikan daya yang andal, bersih, serta ekonomis – bahkan dalam kondisi paling berat – dan tersedia dalam berbagai konfigurasi dengan peralatan opsional.

Spesifikasi Produk untuk GEP218-3

Siaga 50 hz: 160,0 kW (200,0 kVA) 60hz: 174,0 kW (217,5 kVA) 50 hz: 160,0 kW (200,0 kVA) 60hz: 174,0 kW (217,5 kVA)
Priming 50 hz: 144,0 kW (180,0 kVA) 60hz: 157,0 kW (196,3 kVA) 50 hz: 144,0 kW (180,0 kVA) 60hz: 157,0 kW (196,3 kVA)
Tegangan 380/220 hingga 220/127 Volt 380/220 hingga 220/127 Volt
Strategi Emisi/Bahan Bakar Tidak Disertifikasi Tidak Disertifikasi
Frekuensi 50 atau 60 Hz 50 atau 60 Hz
Kecepatan 1500 atau 1800 rpm 1500 atau 1800 rpm
Model Engine Perkins™ 1106A-70TAG3 Perkins™ 1106A-70TAG3
Rasio Kompresi 16.0:1 16.0:1
Aspirasi TA TA
Tipe Pengatur Mekanis Mekanis
Diameter 4.1 in 105 mm
Kapasitas Silinder 427.8 in³ 7 B
Langkah 5.3 in 135 mm
Rekomendasi Bahan Bakar Diesel Kelas A2 atau BSEN590 Diesel Kelas A2 atau BSEN590

Lihat bagaimana GEP218-3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran