Spesifikasi Genset
Siaga | 50 hz: 88,0 kW (110,0 kVA) 60hz: 100 kW (125,0 kVA) 50 hz: 88,0 kW (110,0 kVA) 60hz: 100 kW (125,0 kVA) |
Priming | 50 hz: 80,0 kW (100,0 kVA) 60hz: 90,4 kW (113,0 kVA) 50 hz: 80,0 kW (100,0 kVA) 60hz: 90,4 kW (113,0 kVA) |
Tegangan | 380/220 hingga 220/127 Volt 380/220 hingga 220/127 Volt |
Strategi Emisi/Bahan Bakar | Stage II UE Stage II UE |
Frekuensi | 50 atau 60 Hz 50 atau 60 Hz |
Kecepatan | 1500 atau 1800 rpm 1500 atau 1800 rpm |