Spesifikasi Genset
Siaga | 50 hz: 119,6 kW (149,5 kVA) 60hz: 135,0 kW (168,8 kVA) 50 hz: 119,6 kW (149,5 kVA) 60hz: 135,0 kW (168,8 kVA) |
Priming | 50 hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60hz: 120,0 kW (150,0 kVA) 50 hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60hz: 120,0 kW (150,0 kVA) |
Tegangan | 380/220 hingga 220/127 Volt 380/220 hingga 220/127 Volt |
Strategi Emisi/Bahan Bakar | Tidak Disertifikasi Tidak Disertifikasi |
Frekuensi | 50 atau 60 Hz 50 atau 60 Hz |
Kecepatan | 1500 atau 1800 rpm 1500 atau 1800 rpm |