Pompa Pemadam 3412C

3412C

Sekilas Fitur

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama
Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

Spesifikasi Produk untuk 3412C

Peringkat Daya

Standar Emisi

Umum

3412C Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner, tugas rutin dengan indikator servis
  • Dengan turbocharger

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air, sentrifugal
  • Heat exchanger terpasang
  • Tangki ekspansi

Sistem Kontrol

  • Alternator pengisian daya 24 volt, 35 amp
  • Kontrol pengatur
  • Pengatur Hidra-mekanis

Sistem Buang

  • Manifold buang
  • Elbow buang, kering. 203 mm (8 in.) pada semua engine dengan Turbocharger serta Turbocharger dan Aftercooler dengan saluran buang basah. 152 mm (6 in.) pada Aftercooler dan Turbocharger dengan manifold kering.

Flywheel & Rumah Flywheel

  • SAE No. 0 flywheel
  • SAE No. 0 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Filter bahan bakar primer
  • Pompa priming bahan bakar

Instrumentasi

  • Panel instrumen, kiri
  • Pengukur tekanan oli engine
  • Pengukur tekanan bahan bakar
  • Pengukur temperatur air
  • Takometer

Sistem Pelumasan

  • Breather karter, dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Pengisi oli di dalam penutup katup dan dipstick, keduanya kanan
  • Filter oli pelumasan
  • Bak penampung oli wadah belakang

Sistem Pemasangan

  • Penopang

Power Take Off

  • Poros stub flywheel penggerak (PTO, Power take-off)

Sistem Perlindungan

  • Sistem Stop-Start, otomatis (kompatibel dengan ketentuan NFPA 20, dapat dialirkan dari mana pun dari dua sumber baterai dan mampu mengaktifkan starter manual)

Sistem Start

  • Motor starter elektrik 24 volt, kiri
  • Heater mantel air (6 kW, 240-480 volt)

Umum

  • Cat: Merah Firepump
  • Peredam getaran dan pelindung
  • Lubang pengangkatan

Lihat bagaimana 3412C dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3412C

Lihat Penawaran Lainnya