G3406

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Engine Gas Industri Cat® G3406 ditawarkan dalam peringkat yang berkisar mulai 160-242 bkW (215-325 bhp) @ 1800 rpm. Peringkat memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment milik pelanggan. Beberapa peringkat juga memiliki pengaturan emisi standar yang tersedia untuk ekspor saja. Untuk informasi emisi spesifik, hubungi Dealer Cat di lokasi Anda.

Peringkat Daya

Satuan:
Daya Minimum 215.0 BHP 160.0 bkW Less
Daya Maksimum 325.0 BHP 215.0 bkW Less
Frekuensi 1800 rpm 1800 rpm Less

Umum

Diameter 137 mm (5,4 in.) 137 mm (5,4 in.) Less
Langkah 165 mm (6,5 in.) 165 mm (6,5 in.) Less
Kapasitas Silinder 14 l (893 in³) 14 l (893 in³) Less
Konfigurasi Engine Engine - Kontinu Engine - Kontinu Less
Aspirasi Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated), Turbocharged Aftercooled (TA) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated), Turbocharged Aftercooled (TA) Less

Dimensi Engine (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Bobot, Kering Bersih 1362 kg (3000 lb) 1362 kg (3000 lb) Less
Tinggi 1433 mm (56 in.) 1433 mm (56 in.) Less
Panjang 1934 mm (76 in.) 1934 mm (76 in.) Less
Lebar 1270 mm (50 in.) 1270 mm (50 in.) Less

Emisi

Peringkat memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment milik pelanggan. Beberapa peringkat juga memiliki pengaturan emisi standar yang tersedia untuk ekspor saja. Untuk informasi emisi spesifik, lihat lembar spesifikasi engine.

Desain Engine

  • Keandalan dan ketahanan teruji
  • Kemampuan membakar bahan bakar gas dengan spektrum yang lebar
  • Desain kekuatan diesel yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian
  • Rentang kecepatan operasi lebar

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang pabrik mengurangi waktu pengemasan

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk sampel S•O•SSM
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perluasan Cakupan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Jaringan layanan dealer yang diperluas melaluiprogram Distributor Servis Industri (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

G3406 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner — tugas berat
  • Tutup anti-hujan air cleaner
  • Indikator servis

Sistem Kontrol
  • Pengatur — Woodward PSG mekanis
  • Pengunci pengatur — kontrol positif

Sistem Pendinginan
  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air
  • Pompa air aftercooler
  • Inti aftercooler

Sistem Buang
  • Manifold buang berpendingin air
  • Elbow buang kering

Flywheel & Rumah Flywheel
  • SAE No. 1 flywheel
  • SAE No. 1 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar
  • Regulator tekanan gas
  • Karburator gas alam

Sistem Pengapian
  • Sistem pengapian Altronic III

Instrumentasi
  • Meteran servis

Sistem Pelumasan
  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli — kanan
  • Reservoir oli bantu
  • Bak penampung oli — wadah penuh
  • Pengisi oli di dalam penutup katup, dipstick — kanan

Sistem Pemasangan
  • Penopang engine

Sistem Perlindungan
  • Pematian

Umum
  • Cat — Cat yellow
  • Peredam getaran crankshaft dan puli penggerak
  • Lubang pengangkatan

G3406 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Precleaner

Sistem Pengisian Daya
  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya
  • Alternator pengisian f/u/w c pematian yang disediakan pelanggan
  • Pengukur ammeter
  • Pengukur ammeter dan kabel
  • Dudukan kontrol

Sistem Kontrol
  • Pengatur PSG Woodward

Sistem Pendinginan
  • Radiator
  • Kipas blower tanpa percikan api
  • Kipas blower untuk radiator yang disediakan pelanggan
  • Penggerak kipas untuk radiator yang disediakan pelanggan
  • Konversi ATAAC
  • Aftercooler
  • Tangki ekspansi
  • Heat exchanger

Sistem Buang
  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Pipa
  • Tutup anti hujan
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar
  • Filter bahan bakar
  • Katup gas alam dan jet kit

Sistem Pengapian
  • Pengapian berpelindung CSA
  • Rangkaian kabel

Instrumentasi
  • Pengukur dan panel instrumen

Sistem Pelumasan
  • Pelepasan reservoir oli bantu
  • Oli pelumasan

Sistem Pemasangan
  • Isolator getaran

Power Take-Off
  • Puli penggerak bantu
  • Kopling tertutup dan penopang kopling
  • Poros stub depan dan poros stub flywheel

Sistem Perlindungan
  • Katup gas

Sistem Start
  • Motor starter udara
  • Kontrol starter udara elektrik
  • Regulator tekanan udara
  • Peredam suara udara
  • Motor starter elektrik— tunggal 12 dan 24 volt
  • Alat bantu start
  • Set baterai, kabel, dan rak

Umum
  • Pelindung peredam