G3412

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

G3412 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Air Cleaner, elemen tunggal dengan indikator servis

Sistem Kontrol
  • Pengatur — Woodward PSG mekanis
  • Kontrol pengatur — pengunci positif

Sistem Pendinginan
  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air
  • Pompa air aftercooler
  • Inti aftercooler

Sistem Buang
  • Manifold buang berpendingin air
  • Elbow buang kering

Flywheel & Rumah Flywheel
  • SAE No. 0 flywheel
  • SAE No. 0 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar
  • Regulator tekanan gas
  • Karburator gas alam

Sistem Pengapian
  • Sistem pengapian digital

Instrumentasi
  • Meteran servis

Sistem Pelumasan
  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli — kanan
  • Reservoir oli bantu
  • Bak penampung oli wadah belakang
  • Pengisi oli di dalam penutup katup dan dipstick — kanan

Sistem Pemasangan
  • Penopang engine

Sistem Perlindungan
  • Pematian

Umum
  • Cat — Cat yellow
  • Peredam getaran crankshaft dan puli penggerak
  • Lubang pengangkatan

G3412 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner
  • Adaptor saluran masuk udara
  • Precleaner
  • Tutup anti-hujan air cleaner

Sistem Pengisian Daya
  • Pengisi daya baterai
  • Alternator pengisian daya
  • Pengukur ammeter
  • Pengukur ammeter dan kabel
  • Dudukan kontrol

Sistem Kontrol
  • Pengatur kontrol kecepatan EG3P/2301A
  • Pengatur elektrik PSG
  • Pengatur pneumatik PSG

Sistem Pendinginan
  • Radiator
  • Kipas blower dan penggerak kipas untuk radiatoryang disediakan pelanggan
  • Konversi ATAAC
  • Aftercooler
  • Tangki ekspansi
  • Heat exchanger

Sistem Buang
  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Tutup anti-hujan
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar
  • Regulator gas ganda
  • Karburator bahan bakar energi rendah
  • Konversi gas tekanan rendah
  • Katup gas metana dan gas alam serta jet kit
  • Filter bahan bakar

Sistem Pengapian
  • Pengapian CSA
  • Rangkaian kabel arde pengapian
  • Catu daya — sistem pengapian digital

Instrumentasi
  • Modul alarm
  • Pengukur dan panel instrumen

Sistem Pelumasan
  • Pelepasan reservoir oli bantu
  • Oli pelumasan

Sistem Pemasangan
  • Isolator getaran

Power Take-Off
  • Puli penggerak bantu
  • Kopling tertutup
  • Penopang kopling
  • Poros stub depan
  • Poros stub flywheel
  • Pelepasan puli

Sistem Perlindungan
  • Katup gas
  • Rangkaian kabel yang saling terhubung ke kotak kontrol status

Sistem Start
  • Motor starter udara
  • Kontrol starter udara elektrik
  • Regulator tekanan udara
  • Peredam suara udara
  • Motor starter elektrik — tunggal 24 volt
  • Alat bantu start
  • Set baterai (kering 24 volt), kabel, dan rak

Umum
  • Set alat
  • Alat diagnostik digital

Gambaran Umum

Engine Gas Industri Cat® G3412 ditawarkan dalam peringkat yang berkisar mulai 448-475 bkW (600-637 bhp) @ 1800 rpm. Peringkat memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment milik pelanggan. Beberapa peringkat juga memiliki pengaturan emisi standar yang tersedia untuk ekspor saja. Untuk informasi emisi spesifik, hubungi Dealer Cat di lokasi Anda.

Peringkat Daya

Satuan:
Daya Minimum 600.0 BHP 448.0 bkW Less
Daya Maksimum 637.0 BHP 475.0 bkW Less
Frekuensi 1800 rpm 1800 rpm Less

Umum

Diameter 137 mm (5,4 in.) 137 mm (5,4 in.) Less
Langkah 152 mm (6,0 in.) 152 mm (6,0 in.) Less
Kapasitas Silinder 27 l (1649³) 27 l (1649³) Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Less
Konfigurasi Engine Engine - Kontinu Engine - Kontinu Less

Dimensi Engine (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Panjang 2442 mm (96 in.) 2442 mm (96 in.) Less
Tinggi 1960 mm (77 in.) 1960 mm (77 in.) Less
Bobot, Kering Bersih 2141 kg (4720 lb) 2141 kg (4720 lb) Less
Lebar 1598 mm (63 in.) 1598 mm (63 in.) Less

Emisi

Peringkat memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment milik pelanggan. Beberapa peringkat juga memiliki pengaturan emisi standar yang tersedia untuk ekspor saja. Untuk informasi emisi spesifik, lihat lembar spesifikasi engine.

Desain Engine

  • Keandalan dan ketahanan yang lebih baik
  • Kemampuan membakar bahan bakar gas dengan spektrum yang lebar
  • Desain kekuatan diesel yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian
  • Rentang kecepatan operasi lebar

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang pabrik mengurangi waktu pengemasan

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk sampel S•O•SSM
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perluasan Cakupan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Jaringan layanan dealer yang diperluas melaluiprogram Distributor Servis Industri (ISD, Industrial Service Distributor) Cat