G3512/G3512B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

G3512/G3512B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner aliran aksial
  • Dapat dibersihkan
  • Tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis

Sistem Kontrol
  • ADEM A3 dengan kontrol throttle elektronik terpadu
  • Bersertifikat CSA

Sistem Pendinginan
  • Pendinginan udara pengisi dua tahap
  • Termostat dan rumah
  • Mantel yang digerakkan roda-gigi dan pompa air aftercooler
  • Inti aftercooler baja antikarat

Sistem Buang
  • Manifold buang kering
  • Saluran keluar gas buang: ID 200 mm

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • SAE No. 00 flywheel
  • SAE No. 00 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar
  • Suplai gas 7-50
  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Regulator tekanan gas, dioperasikan katup pivot

Sistem Pengapian
  • ADEM A3
  • Luar ruang bersertifikat CSA

Sistem Pelumasan
  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli — kanan
  • Bak penampung oli
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Akumulator oli turbo

Power Take-Off
  • Rumah depan — dua sisi
  • Depan bawah — penggerak aksesori kiri

Analisis Getaran Torsional
  • Disediakan melalui Caterpillar

Umum
  • Cat — Cat yellow
  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft

G3512/G3512B Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Adaptor saluran masuk udara bundar

Sistem Pengisian Daya
  • Pengisi daya baterai
  • Versi yang bersertifikat CSA tersedia dengan

Sistem Pendinginan
  • Koneksi perakitan sambungan mekanis

Sistem Buang
  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa

Sistem Bahan Bakar
  • Filter gas

Instrumentasi
  • Panel tampilan Advisor
  • Modul komunikasi

Sistem Pelumasan
  • Oli pelumasan
  • Filter bypass oli
  • Pompa pralumas udara

Power Take-Off
  • Poros stub depan
  • Puli

Umum
  • Cat khusus

Sertifikasi UE
  • Sertifikasi EEC DOI

Dukungan
  • Pengesahan pabrik

Gambaran Umum

Engine Gas Industri Cat® G3512 dan G3512B ditawarkan dalam peringkat berikut: 589-642 bkW (790-860 bhp) @ 1200 rpm dan 749-772 bkW (1004-1035 bhp) @ 1400 rpm. Peringkat memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment milik pelanggan. Untuk informasi emisi spesifik, hubungi Dealer Cat di lokasi Anda.

Peringkat Daya

Satuan:
Daya Minimum 790.0 BHP 589.0 bkW Less
Daya Maksimum 1035.0 BHP 772.0 bkW Less
Frekuensi 1200-1400 rpm 1200-1400 rpm Less

Umum

Diameter 170 mm (6,7 in.) 170 mm (6,7 in.) Less
Langkah 190 mm (7,5 in.) 190 mm (7,5 in.) Less
Kapasitas Silinder 51,8 l (3158 in³) 51,8 l (3158 in³) Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Less
Konfigurasi Engine Engine - Kontinu Engine - Kontinu Less

Dimensi Engine (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Bobot, Kering Bersih 4950 kg (10913 lb) 4950 kg (10913 lb) Less
Lebar 2220 mm (87,4 in.) 2220 mm (87,4 in.) Less
Panjang 3023 mm (119 in.) 3023 mm (119 in.) Less
Tinggi 2136 mm (84,1 in.) 2136 mm (84,1 in.) Less

Emisi

Peringkat memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment milik pelanggan. Untuk informasi emisi spesifik, hubungi Dealer Cat di lokasi Anda.

Desain Engine

  • Dirancang berdasarkan G3500 LE yang keandalan dan ketahanannya sudah terbukti
  • Bisa membakar berbagai spektrum bahan bakar gas
  • Desain kekuatan diesel yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkanbiaya kepemilikan dan pengoperasian
  • Kisaran kecepatan operasi lebar pada kerapatanudara lokasi yang lebih rendah (ketinggian/temperatur ambien panas)
  • Kerapatan daya yang lebih tinggi memperbaiki manajemen armada
  • Diagnostik kualitas engine
  • Kontrol pewaktuan peka-peledakan untuk masing-masingsilinder

Teknologi Ultra Lean Burn (ULB)

Teknologi ULB menggunakan sistem kontrol canggih, kesesuaianturbo yang lebih baik, pencampuran udara dan bahan bakaryang lebih baik, dan resep pembakaran yang lebih canggih untuk menghadirkan:- Dampak lingkungan yang lebih rendah- Keuntungan investasi yang lebih tinggi- Biaya pengoperasian yang lebih rendah- Efisiensi tenaga kerja yang lebih tinggi

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem manajemen engine ADEM A3 mengintegrasikan kontrolkecepatan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan kontrolpengapian/peledakan ke dalam sistem manajemen engine lengkap.ADEM A3 telah menyempurnakan: antarmuka pengguna, sistem tampilan,kontrol pematian, dan diagnostik sistem.

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang pabrikmengurangi waktu pengemasan.

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk sampel S•O•SSM
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perluasan Cakupan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Jaringan layanan dealer yang diperluas melaluiprogram Distributor Servis Industri (ISD, Industrial Service Distributor) Cat