G3516/G3516B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

G3516/G3516B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Air cleaner aliran aksial
  • Indikator servis
  • Dapat dibersihkan

Sistem Pendinginan
  • Pendinginan udara pengisi dua tahap:
  • Termostat pendinginan engine dan pendinginan udara pengisi

Sistem Buang
  • Manifold buang kering dan rumah turbocharger

Flywheel dan Rumah
  • Flywheel SAE 00
  • Rumah flywheel SAE 00
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar
  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Memerlukan suplai gas 7-50 psig
  • Regulator tekanan gas
  • Katup pematian gas

Instrumentasi
  • Panel kontrol Advisor yang dipasang secara jarak jauh
  • Rangkaian kabel saling terhubung

Sistem Pelumasan
  • Breather karter yang dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli dan katup pengambilan sampel oli
  • Katup kuras
  • Akumulator oli turbo
  • Sistem pralumas yang digerakkan gas/udara dan disetujui API B16.3

Analisis Getaran Torsional
  • Disediakan Caterpillar

Dudukan
  • Rel

Panel Kontrol
  • Panel tampilan Advisor LCD 4"
  • Dikirim terpisah

Sistem Start
  • Starter TDI 90 psi
  • Starter TDI 150 psi

Power Take-Off
  • Rumah depan, dua sisi
  • Penggerak aksesori kiri depan bawah

Sistem perlindungan — Tampilan/Alarm/Pematian
  • Tekanan oli rendah
  • Tekanan diferensial filter oli
  • Temperatur bahan bakar atau oli tinggi
  • Oli engine ke cairan pendingin engine
  • Temperatur diferensial
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Kecepatan engine
  • Beban engine
  • Tegangan baterai
  • Peledakan
  • Temperatur udara manifold
  • Tekanan saluran masuk/keluar cairan pendingin JW
  • Temperatur saluran masuk turbo kiri
  • Temperatur saluran masuk turbo kanan
  • Temperatur port silinder

Sistem Perlindungan — Tampilan Saja
  • Jam servis
  • Kadar oksigen

Umum
  • Cat — Cat yellow
  • Peredam getaran ganda 23" dengan pelindung
  • Sertifikasi CSA, Kelas 1 Divisi 2 Grup C dan D

G3516/G3516B Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Adaptor saluran masuk udara segiempat
  • Adaptor saluran masuk udara lingkar

Sistem Pengisian Daya
  • Pengisi Baterai 20 amp

Koneksi
  • Perakitan sambungan mekanis
  • Koneksi saluran masuk

Sistem Buang
  • Fitting yang fleksibel tersedia pada model produksi pertama
  • Elbow dan muffler

Instrumentasi
  • Rangkaian kabel saling terhubung opsional

Sistem Pelumasan
  • Dikirim dengan oli pelumas

Sistem Pemasangan
  • Rel

Power Take-Off
  • Poros stub depan

Literatur
  • Tersedia opsi

Gambaran Umum

Engine Gas Industri Cat® G3516 dan G3516B ditawarkan dalam peringkat berikut: 492-858 bkW (660-1150 bhp) @ 1200 rpm dan 1000-1029 bkW (1340-1380 bhp) @ 1400 rpm. Peringkat memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment milik pelanggan. Untuk informasi emisi spesifik, hubungi Dealer Cat di lokasi Anda.

Peringkat Daya

Satuan:
Daya Minimum 660.0 BHP 492.0 bkW Less
Daya Maksimum 1380.0 BHP 1209.0 bkW Less
Frekuensi 1200-1400 rpm 1200-1400 rpm Less

Umum

Diameter 170 mm (6,7 in.) 170 mm (6,7 in.) Less
Langkah 190 mm (7,5 in.) 190 mm (7,5 in.) Less
Kapasitas Silinder 69 l (4211 in³) 69 l (4211 in³) Less
Aspirasi Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated), Turbocharged Aftercooled (TA) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated), Turbocharged Aftercooled (TA) Less
Konfigurasi Engine Engine - Kontinu Engine - Kontinu Less

Dimensi Engine (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Bobot, Kering Bersih 8401 kg (18520 lb) 8401 kg (18520 lb) Less
Lebar 1844 mm (73 in.) 1844 mm (73 in.) Less
Panjang 3400 mm (133 in.) 3400 mm (133 in.) Less
Tinggi 2286 mm (90 in.) 2286 mm (90 in.) Less

Emisi

Peringkat memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment milik pelanggan. Untuk informasi emisi spesifik, hubungi Dealer Cat di lokasi Anda.

Desain Engine

  • Dirancang berdasarkan G3500 LE yang keandalan dan ketahanannya sudah terbukti
  • Bisa membakar berbagai spektrum bahan bakar gas
  • Desain kekuatan diesel yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkanbiaya kepemilikan dan pengoperasian
  • Kisaran kecepatan operasi lebar pada kerapatanudara lokasi yang lebih rendah (ketinggian/temperatur ambien panas)
  • Kerapatan daya yang lebih tinggi memperbaiki manajemen armada
  • Diagnostik kualitas engine
  • Kontrol pewaktuan peka-peledakan untuk masing-masingsilinder

Teknologi Ultra Lean Burn (ULB)

Teknologi ULB menggunakan sistem kontrol canggih, kesesuaianturbo yang lebih baik, pencampuran udara dan bahan bakar yang lebih baik, dan resep pembakaran yang lebihcanggih untuk menghadirkan:- Emisi keluar engine terendah- Efisiensi bahan bakar tertinggi- Ketinggian dan perbaikan penurunan kecepatan- Penolakan beban dan penerimaan beban stabil

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem manajemen engine ADEM A3 mengintegrasikan kontrolkecepatan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan kontrolpengapian/peledakan ke dalam sistem manajemen engine lengkap.ADEM A3 telah menyempurnakan: antarmuka pengguna, sistem tampilan,kontrol pematian, dan diagnostik sistem.

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang pabrikmengurangi waktu pengemasan.

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk sampel S•O•SSM
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perluasan Cakupan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Jaringan layanan dealer yang diperluas melaluiprogram Distributor Servis Industri (ISD, Industrial Service Distributor) Cat