G3520/G3520B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

G3520/G3520B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Air Cleaner Aliran Aksial
  • Dapat dibersihkan
  • Tugas sedang dengan indikator servis

Sistem Kontrol
  • ADEM A3 dengan kontrol throttle elektronik terpadu
  • Panel kontrol

Sistem Pendinginan
  • Pendinginan udara pengisi dua tahap
  • Termostat dan rumah
  • Mantel yang digerakkan engine dan pompa air aftercooler
  • Inti aftercooler baja antikarat

Sistem Buang
  • Manifold buang kering
  • Elbow buang kering

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • SAE No. 00 flywheel
  • SAE No. 00 rumah flywheel
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar
  • Suplai gas 7-50
  • Sistem bahan bakar disesuaikan untuk 800 hingga 1200 btu/scf (31,5 hingga 47,2 MJ/Nm3)
  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Regulator tekanan gas
  • Katup pematian gas (GSOV, gas shutoff valve)

Sistem Pengapian
  • ADEM A3

Sistem Pelumasan
  • Breather karter — dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli — kanan
  • Bak penampung oli — 143 Gal-AS.
  • Katup kuras
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Akumulator oli turbo

Sistem Pemasangan
  • Rel pemasangan engine - tipe industri 330,2 mm (13 in.)

Power Take-Off
  • Rumah depan — dua sisi
  • Penggerak aksesori kiri depan bawah, kanan, dan kanan atas

Umum
  • Cat — Cat yellow
  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft
  • Sertifikasi CSA, Kelas 1 Divisi 2, Grup D - sistem kelistrikan dan instrumentasi - termasuk ADEM A3 dan panel kontrol

G3520/G3520B Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara
  • Adaptor saluran masuk udara bundar

Sistem Pengisian Daya
  • Alternator pengisian daya - 24 V, 65 A yang disetujui CSA

Sistem Pendinginan
  • Koneksi fleksibel

Sistem Buang
  • Fitting fleksibel
  • Flensa dan expander

Sistem Bahan Bakar
  • Filter gas

Instrumentasi
  • Modul komunikasi

Sistem Pelumasan
  • Oli pelumasan
  • Filter bypass oli
  • Pompa pralumas udara

Power Take-Off
  • Poros stub depan
  • Puli
  • Peredam ganda

Sistem Perlindungan
  • Relief valve eksplosi
  • GSOV sekunder

Sistem Start
  • Motor starter udara dengan kontrol (90 psi atau 150 psi)
  • Saluran pipa sesuai dengan API B16.3
  • Pemanas mantel air
  • Grup penghalang

Umum
  • Cat khusus
  • Analisis getaran torsional

Sertifikasi UE
  • Sertifikasi EEC DOI

Dukungan
  • Pengesahan pabrik

Gambaran Umum

Engine Gas Industri Cat® G3520 dan G3520B hadir dalam peringkat berikut: 1104 bkW (1480 bhp) @ 1200 rpm dan 1286 bkW (1725 bhp) @ 1400 rpm. Peringkat memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment milik pelanggan. Untuk informasi emisi spesifik, hubungi Dealer Cat di lokasi Anda.

Peringkat Daya

Satuan:
Daya Minimum 1480.0 BHP 1104.0 bkW Less
Daya Maksimum 1725.0 BHP 1286.0 bkW Less
Frekuensi 1200-1400 rpm 1200-1400 rpm Less

Umum

Diameter 170 mm (6,7 in.) 170 mm (6,7 in.) Less
Langkah 190 mm (7,5 in.) 190 mm (7,5 in.) Less
Kapasitas Silinder 86,3 l (5263 in³) 86,3 l (5263 in³) Less
Konfigurasi Engine Engine - Kontinu Engine - Kontinu Less

Dimensi Engine (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Tinggi 2385 mm (94 in.) 2385 mm (94 in.) Less
Bobot, Kering Bersih 11168 kg (24622 lb) 11168 kg (24622 lb) Less
Panjang 4180 mm (164 in.) 4180 mm (164 in.) Less
Lebar 1755 mm (69 in.) 1755 mm (69 in.) Less

Desain Engine

  • Dirancang berdasarkan G3500 LE yang keandalan dan ketahanannya sudah terbukti
  • Bisa membakar berbagai spektrum bahan bakar gas
  • Desain kekuatan diesel yang kokoh memperpanjang masa pakai dan menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian
  • Kisaran kecepatan operasi lebar pada kerapatan udara lokasi yang lebih rendah (ketinggian/temperatur ambien panas)
  • Kerapatan daya yang lebih tinggi memperbaiki manajemen armada
  • Diagnostik kualitas engine
  • Kontrol pewaktuan peka-peledakan untuk masing-masing silinder

Teknologi Ultra Lean Burn (ULB)

Teknologi ULB menggunakan sistem kontrol canggih, kesesuaian turbo yang lebih baik, pencampuran udara dan bahan bakar yang lebih baik, dan resep pembakaran yang lebih canggih untuk menghadirkan: - Emisi keluar engine terendah - Efisiensi bahan bakar tertinggi - Ketinggian dan perbaikan penurunan kecepatan - Penolakan beban dan penerimaan beban stabil

Manajemen Engine Digital Canggih

Sistem manajemen engine ADEM A3 menggunakan kontrol kecepatan, kontrol rasio udara/bahan bakar, dan kontrol pengapian/peledakan dalam sistem manajemen engine lengkap. ADEM A3 telah menyempurnakan: antarmuka pengguna, sistem tampilan, kontrol shutdown, dan diagnostik sistem.

Rentang Attachment Lengkap

Berbagai attachment engine yang dipasang pabrik mengurangi waktu pengemasan.

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Emisi

Peringkat memenuhi persyaratan lokasi NSPS dengan aftertreatment milik pelanggan. Untuk informasi emisi spesifik, hubungi Dealer Cat di lokasi Anda.

Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk sampel S•O•SSM
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perluasan Cakupan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Jaringan layanan dealer yang diperluas melaluiprogram Distributor Servis Industri (ISD, Industrial Service Distributor) Cat