C3.4B, Lebih besar dari 56 kW (75 hp)

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Engine Diesel Industri Cat® C3.4B menawarkan keseimbangan terbaik antara ketahanan, efisiensi bahan bakar, dan emisi rendah. Engine Industri C3.4B ditawarkan dalam peringkat yang berkisar mulai dari 63-90 bkW (84,5-120,7 bhp) @ 2200-2500 rpm, yang memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage IV UE. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C3.4B mencakup: Pertanian, Pengangkutan Gondola, Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pengeboran, Chipper/Grinder, Compactor/Roller, Kompresor, Konstruksi, Kehutanan, Forklift, Industri Umum, Peralatan Irigasi, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Mobile Sweeper, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Peralatan Pertanian Khusus, Trencher, Rumput dan Pertamanan, serta Peralatan Tambang Bawah Tanah.

Peringkat Daya

Satuan:
Daya Minimum 84.5 BHP 63.0 bkW Less
Daya Maksimum 121.0 BHP 90.0 bkW Less
Kecepatan Tetapan 2200 & 2500 rpm 2200 & 2500 rpm Less

Standar Emisi

Emisi EPA Standar Emisi Non-Jalan Raya EPA Tier 4 Final AS, Stage IV UE. Peringkat Setara EPA Tier 4 Interim AS dan Setara Stage IIIB UE tersedia dengan menggunakan Ketentuan EPA Flex atau EU Flex. EPA Standar Emisi Non-Jalan Raya EPA Tier 4 Final AS, Stage IV UE. Peringkat Setara EPA Tier 4 Interim AS dan Setara Stage IIIB UE tersedia dengan menggunakan Ketentuan EPA Flex atau EU Flex. Less

Umum

Konfigurasi Engine Diesel Siklus 4 Silinder Sejajar, 4 Langkah Diesel Siklus 4 Silinder Sejajar, 4 Langkah Less
Diameter 99 mm (3,9 in.) 99 mm (3,9 in.) Less
Langkah 110 mm (4,3 in.) 110 mm (4,3 in.) Less
Kapasitas Silinder 3.4 l (207,5 in³) 3.4 l (207,5 in³) Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Less
Rasio Kompresi 17:1 17:1 Less
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung Injeksi Langsung Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Kapasitas Sistem Pendinginan 6 l (6,3 qt.) 6 l (6,3 qt.) Less

Dimensi Aftertreatment (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Bobot DOC 15 kg (33 lb) 15 kg (33 lb) Less
Bobot SCR 20 kg (44 lb) 20 kg (44 lb) Less
Diameter DOC 196 mm (7,7 in.) 196 mm (7,7 in.) Less
Diameter SCR 251 mm (9,88 in.) 251 mm (9,88 in.) Less
Panjang DOC 320 mm (12,6 in.) 320 mm (12,6 in.) Less
Panjang SCR 520 mm (20,47 in.) 520 mm (20,47 in.) Less

Dimensi Engine (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Bobot Kering (Engine Operasi Dasar Tanpa Attachment Opsional) 270 kg (595,2 lbs) 270 kg (595,2 lbs) Less
Lebar 623 mm (24,5 in.) 623 mm (24,5 in.) Less
Panjang 610 mm (24 in.) 610 mm (24 in.) Less
Tinggi 805,5 mm (31,7 in.) 805,5 mm (31,7 in.) Less

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama

Kemampuan manufaktur kelas dunia dan proses yang disertai desain engine inti yang teruji memastikan keandalan, pengoperasian yang tenang, masa pakai produktif hingga berjam-jam.

Kinerja Tinggi

Teknologi terkemuka menghadirkan peningkatan yang signifikan dalam daya, torsi, konsumsi bahan bakar, dan respons. Teknologi mencakup sistem turbo smart wastegate tunggal, teknologi common rail tekanan tinggi tahan lama, dan sistem sirkulasi udara sirkuit tertutup.

Efisiensi Bahan Bakar

Konsumsi bahan bakar dioptimalkan agar cocok dengan siklus pengoperasian berbagai jenis peralatan dan aplikasi sekaligus menjaga biaya pengoperasian tetap rendah.

Bahan Bakar & Oli

Engine Tier 4 Interim atau Tier 4 Final, Stage IIIB atau Stage IV membutuhkan bahan bakar Diesel Sulfur Ultra-Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) yang mengandung sulfur maksimum 15 ppm, dan formulasi oli baru untuk mendukung teknologi baru. Engine Cat dirancang untuk mengakomodasi bahan bakar hayati B20. Dealer Cat Anda dapat menyediakan informasi lebih lanjut tentang bahan bakar dan oli.

Berbagai Jenis Aplikasi

Peringkat dan opsi dapat dikonfigurasi pabrik dengan rentang yang terkemuka di industri untuk pertanian, penanganan material,konstruksi, pertambangan, dukungan pesawat di darat, dan aplikasi industri lainnya.

C3.4B, Lebih besar dari 56 kW (75 hp) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Manifold induksi
  • Manifold buang

Sistem Kontrol
  • Motor starter
  • Alternator
  • Unit Kontrol Elektrik
  • Sensor untuk: kecepatan engine, tekanan oli, dan temperatur cairan pendingin

Sistem Pendinginan
  • Paket pendingin

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • Rumah Flywheel
  • Flywheel dan ring starter

Sistem Bahan Bakar
  • Posisi filter bahan bakar
  • Pompa bahan bakar dan injektor common rail

Sistem Pelumasan
  • Filter oli pelumasan

Umum
  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Cat: Caterpillar yellow, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

EPA EPA Tier 4 Final AS, Stage IV UE
  • Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction)
  • Alat bantu SCR