Engine Diesel C2.2 Tier 4 - Regulasi Ketat

C2.2

Sekilas Fitur

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama
Kinerja Tinggi
Efisiensi Bahan Bakar
Berbagai Jenis Aplikasi
Ukuran Paket
Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

Spesifikasi Produk untuk C2.2

Peringkat Daya

Standar Emisi

Umum

C2.2 Perlengkapan Standar

Sistem Kontrol

  • Alternator 12 volt 85 amp
  • Motor starter 12 volt
  • Alat bantu start busi pijar menghantarkan panas secara langsung ke silinder untuk kinerja starter terbaik pada cuaca dingin
  • Unit kontrol elektronik - terpasang pada chassis
  • Fitur perangkat lunak fleksibel dan dapat dikonfigurasi dan dukungan SAE J1939 CAN bus memungkinkan terwujudnya alat berat yang sangat terpadu
  • Konektor dan rangkaian kabel bersifat kedap air dan dirancang untuk tahan terhadap lingkungan keras non-jalan raya

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Rumah flywheel standar SAE No. 4
  • Pilihan bobot flywheel dan pola baut untuk mengakomodasi serangkaian pompa hidraulik dan transmisi standar industri

Sistem Bahan Bakar

  • Sistem common rail tekanan tinggi 2000 bar
  • Filter bahan bakar eksklusif untuk memastikan perlindungan engine melalui prosedur servis yang benar, dengan deteksi air dalam bahan bakar, memastikan waktu kerja maksimum bagi operator

Sistem Pelumasan

  • Filter oli alternatif
  • Filter oli pelumasan spin-on

Power Take Off (PTO)

  • Penggerak PTO SAE A

Umum

  • Besi cor blok engine
  • Manifold buang besi cor
  • Kemampuan menanjak 35° kontinu
  • Cat: Kuning Cat

Tier 4 Final EPA AS, Aftertreatment/Peralatan Kontrol Emisi Bersih Stage IIIB UE

  • Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)

Lihat bagaimana C2.2 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C2.2

Lihat Penawaran Lainnya