Ikhtisar
Cat® C3.6 mengemas kemampuan engine besar menjadi ukuran yang ringkas, menghadirkan daya hingga 129 kW (173 hp) dan torsi 740 Nm (546 lb ft). Direkayasa untuk memenuhi standar emisi global, engine diesel ini terintegrasi dengan mulus ke alat berat Anda. Dengan interval servis yang diperpanjang, opsi bahan bakar fleksibel, dan keandalan yang terbukti yang diharapkan dari engine Cat, C3.6 dibuat agar alat berat Anda tetap bekerja dengan kuat dari hari ke hari.