Ikhtisar
Kondisi, aplikasi, dan lingkungan yang menantang membuat Engine Diesel Industri Cat® C9 ACERT™ menjadi solusi sempurna untuk peralatan tugas sulit Anda. Didukung oleh puluhan tahun inovasi dan kepakaran di bidang engine diesel, engine ini mendatangkan biaya pengoperasian rendah serta keandalan dan ketahanan Cat yang legendaris, sehingga Anda mendapatkan keunggulan yang kuat. Dan yang lebih penting, engine ini didukung oleh jaringan dealer Cat kelas dunia yang siap untuk menyervis dan mendukung setiap engine industri Cat. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C9 ACERT mencakup: Pertanian, Traktor Pertanian, Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pengeboran, Chipper/Grinder, Combine/Harvester, Compactor/Roller, Kompresor, Konstruksi, Crane, Crusher, Dredger, Kehutanan, Forklift, Industri Umum, Unit Daya Hidraulik, Peralatan Irigasi, Loader/Forwarder, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Mobile Sweeper, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Shovel/Dragline, Peralatan Pertanian Khusus, Sprayer, Peralatan Pengangkutan Permukaan, Trencher, serta Peralatan Tambang Bawah Tanah. Engine C9 ACERT dengan peringkat: 205-280 bkW (275-375 bhp) @ 1800-2200 rpm, memenuhi standar emisi Stage II Cina, yang setara dengan standar emisi Tier 3 EPA, Stage IIIA UE. setara EPA Tier 3 AS dan peringkat setara Stage IIIA UE tersedia dengan menggunakan Fleksibilitas EPA AS dan Fleksibilitas UE. Engine ini juga tersedia untuk wilayah dengan dan tanpa regulasi lainnya.