Engine Diesel C4.4 ACERT Tier 4 - Regulasi Ketat

C4.4 ACERT™

 C4.4 ACERT™

Spesifikasi Produk untuk C4.4 ACERT™

Peringkat Daya

Standar Emisi

Umum

C4.4 ACERT™ Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner standar

Sistem Kontrol

  • Sistem kontrol elektronik penuh, semua konektor dan wiring loom tahan air dan dirancang untuk bertahan dalam medan yang kasar dan sulit
  • Fitur perangkat lunak fleksibel dan dapat dikonfigurasi dan dukungan SAE J1939 CAN bus memungkinkan terwujudnya alat berat yang sangat terpadu

Sistem Pendinginan

  • Temperatur tangki atas 108 °C (226 °F) sebagai standar untuk meminimalkan ukuran paket pendingin
  • Campuran glikol air 50:50

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Berbagai pilihan antarmuka drive train, termasuk konfigurasi SAE No. 2 dan SAE No. 3

Sistem Bahan Bakar

  • Common rail tekanan tinggi elektronik
  • Desain filter inovatif untuk memastikan perlindungan maksimal pada engine

Sistem Pelumasan

  • Berbagai pilihan wadah untuk aplikasi yang berbeda

Power Take Off

  • Flensa SAE A dan SAE B di sebelah kiri. Tambahan flensa SAE A tersedia di sebelah kiri. Daya engine dapat juga diambil dari bagian depan engine pada beberapa aplikasi. Kompresor yang dipasang dari pabrik juga tersedia.

Umum

  • Tersedia dengan atau tanpa penyeimbang
  • Cat: Caterpillar yellow, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Setara EPA Tier 4 Final AS, Stage IV UE

  • Modul Emisi Bersih (CEM, Clean Emissions Module), terdiri dari Filter Partikulat Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) dan Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction)
  • Koneksi pipa fleksibel 3" dengan opsi lurus, 45°, dan 90° untuk fleksibilitas

Lihat bagaimana C4.4 ACERT™ dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C4.4 ACERT™

Lihat Penawaran Lainnya