C1.5

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

C1.5 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Manifold masuk

Sistem Kontrol
  • Alternator 12 volt 65 amp
  • Motor starter 12 volt
  • Alat bantu start busi pijar
  • Tier 4 Final: Alternator 12V 85 amp

Sistem Pendinginan
  • Pompa cairan pendingin berpenggerak sabuk
  • Sakelar temperatur cairan pendingin
  • Air cleaner terpasang
  • Radiator dan kipas terpasang

Flywheel & Rumah Flywheel
  • Aspirasi Normal: SAE No. 7 1/2
  • Pilihan SAE No. 4, SAE No. 5 atau rumah flywheel backplate standar

Sistem Bahan Bakar
  • Pompa injeksi bahan bakar
  • Filter bahan bakar
  • Solenoid Pematian Elektronik (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistem Pelumasan
  • Filter oli pelumasan spin-on
  • Sakelar tekanan oli pelumasan
  • Wadah oli pelumasan

Power Take Off (PTO)
  • Penyediaan PTO hadap belakang kotak pewaktuan

Umum
  • Besi cor, blok engine
  • Manifold buang besi cor--saluran keluar samping
  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Kemampuan menanjak 35° kontinu
  • Cat: Caterpillar yellow, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Aftertreatment/Peralatan Kontrol Emisi Bersih Tier 4 Final
  • Filter Partikulat Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
  • Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Sistem regenerasi pasif dengan cadangan

Gambaran Umum

Cat® C1.5 Industrial Power Unit ditawarkan dalam peringkat berikut ini: 27 bkW (36 bhp) @ 2800 rpm. Peringkat-peringkat ini memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS. Peringkat: 24,2 bkW (32,5 bhp) @ 3000 memenuhi standar emisi Stage IIIA UE (EPA Tier 4 Interim AS). Dengan pra-konfigurasi yang memudahkan untuk berbagai aplikasi, Cat® Industrial Power Unit merupakan paket daya lengkap yang mencakup radiator, alternator, dan sirkuit alternator yang telah sepenuhnya dirakit di pabrik untuk pemasangan cepat dan langsung pada sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit yang efisien bahan bakar ini siap pakai untuk pompa irigasi, industri, tambang, dan aplikasi pompa lainnya.

Peringkat Daya

Satuan:
Daya Minimum 33.7 BHP 25.1 bkW Less
Daya Maksimum 36.0 BHP 27.0 bkW Less
Kecepatan Tetapan 2800-3000 rpm 2800-3000 rpm Less

Standar Emisi

Emisi EPA Tier 4 Final AS atau Stage IIIA UE EPA Tier 4 Final AS atau Stage IIIA UE Less

Umum

Konfigurasi Engine Diesel Siklus 3 Silinder Sejajar, 4 Langkah Diesel Siklus 3 Silinder Sejajar, 4 Langkah Less
Diameter 84 mm (3,3 in.) 84 mm (3,3 in.) Less
Langkah 90 mm (3,5 in.) 90 mm (3,5 in.) Less
Kapasitas Silinder 1496 l (91 in³) 1496 l (91 in³) Less
Aspirasi Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Less
Rasio Kompresi 22,5:1 22,5:1 Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Kapasitas Sistem Pendinginan 5,98 l (6,3 qt.) 5,98 l (6,3 qt.) Less
Sistem Pelumasan (pengisian ulang) 6 l (6,3 qt.) 6 l (6,3 qt.) Less

Dimensi Unit Daya (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Bobot - Perkiraan, Kering Bersih (Konfigurasi standar tanpa oli, pendingin, kopling, kompresor, A/C) 175 kg (385,8 lb) 175 kg (385,8 lb) Less
Lebar 497 mm (19,6 in.) 497 mm (19,6 in.) Less
Panjang 820 mm (32,3 in.) 820 mm (32,3 in.) Less

Dimensi Unit Daya - Perkiraan

Tinggi 793 mm (31,2 in.) 793 mm (31,2 in.) Less

Dimensi Aftertreatment (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Bobot 13 kg (28,7 lb) 13 kg (28,7 lb) Less

Emisi

Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS atau Stage IIIA UE.

Kinerja Tinggi

Paket berpendingin radiator ini menghasilkan kinerja yang impresif hingga peringkat 3000 rpm.

Paket

Ukuran paket ultra-ringkas memastikan kemudahan pemasangan dan kerapatan yang luar biasa. Radiator telah dirancang dan filter udara diposisikan untuk memudahkan pemasangan.

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Fitur Aftertreatment Tier 4 Final, Stage IIIB


Regenerasi. Regenerasi pasif yang sangat efektif pada lingkungan dan siklus pengoperasian yang paling berat. Sistem cadangan regenerasi aktif yang otomatis dan transparan selama beban ringan atau siklus pengoperasian yang buruk. DPF wall flow dan DOC through-flow untuk melepas dan mengelola emisi secara efektif.


Pemasangan. Opsi pemasangan engine multi off- and on- menjadi solusi sederhana dan fleksibel bagi pelanggan untuk banyak aplikasi
Servis. Interval servis abu DPF minimal 3000 jam.

Biaya Perawatan Rendah

Servis di satu sisi memudahkan perawatan dan menyederhanakan rutinitas servis. Interval servis standar 500 jam.