C7 ACERT™

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

C7 ACERT™ Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Dengan turbocharger
  • Aftercooler Udara ke Udara

Sistem Kontrol
  • Pengaturan elektronik, kontrol kecepatan PTO
  • Peringkat yang dapat diprogram
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Idle rendah dan tinggi yang dapat diprogram dan batas engine total
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Penyiaran dan kontrol sistem monitoring engine SAE J1939
  • Unit Kontrol Elektronik (ECU, Electronic Control Unit) ADEM™ A4

Sistem Pendinginan
  • Termostat dan rumah, saluran keluar vertikal
  • Pompa mantel air, sentrifugal
  • Pompa air, saluran masuk

Sistem Buang
  • Manifold buang, kering
  • Outlet saluran keluar buang opsional

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • SAE No. 1 rumah flywheel

Sistem Bahan Bakar
  • Injeksi HEUI™
  • Filter bahan bakar, sekunder (2 mikron)
  • Teknologi ACERT™
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar

Sistem Pelumasan
  • Breather karter
  • Oil cooler
  • Pengisi oli
  • Filter oli pelumasan
  • Bak penampung oli wadah depan
  • Dipstick oli
  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi

Umum
  • Peredam getaran
  • Lubang pengangkatan
  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Cat: Caterpillar yellow, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Gambaran Umum

Unit Daya Industri Cat® C7 ACERT™ ditawarkan dalam peringkat yang berkisar mulai 168-205 bkW (225-275 bhp) @ 1800-2200 rpm. Peringkat ini memenuhi standar emisi Stage II Cina, setara EPA Tier 3 AS, setara Stage IIIA UE. Dengan pra-konfigurasi yang memudahkan untuk berbagai aplikasi, Cat® Industrial Power Unit merupakan paket daya lengkap yang mencakup radiator, alternator, dan sirkuit alternator yang telah sepenuhnya dirakit di pabrik untuk pemasangan cepat dan langsung pada sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit yang efisien bahan bakar ini siap pakai untuk pompa irigasi, industri, tambang, dan aplikasi pompa lainnya.

Peringkat Daya

Satuan:
Peringkat Minimum 225.0 BHP 168.0 bkW Less
Peringkat Maksimum 275.0 BHP 205.0 bkW Less
Kecepatan Tetapan 2200 rpm 2200 rpm Less

Standar Emisi

Emisi Stage II Cina, Setara EPA Tier 3 AS, Setara Stage IIIA UE Stage II Cina, Setara EPA Tier 3 AS, Setara Stage IIIA UE Less

Umum

Konfigurasi Engine Diesel Siklus 6 Silinder Sejajar, 4 Langkah Diesel Siklus 6 Silinder Sejajar, 4 Langkah Less
Diameter 110 mm (4,33 in.) 110 mm (4,33 in.) Less
Langkah 127 mm (5,0 in.) 127 mm (5,0 in.) Less
Kapasitas Silinder 7,2 l (442 in³) 7,2 l (442 in³) Less
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Less
Rasio Kompresi 17:1 17:1 Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less

Dimensi Unit Daya (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Bobot - Kering Bersih (Konfigurasi standar tanpa oli, pendinginan, kopling, kompresor, A/C) 1250 kg (2756 lb) 1250 kg (2756 lb) Less
Lebar 974,8 mm (38,4 in.) 974,8 mm (38,4 in.) Less
Panjang 2029,5 mm (79,9 in.) 2029,5 mm (79,9 in.) Less

Dimensi Unit Daya - Perkiraan

Tinggi 1986,3 mm (78,2 in.) 1986,3 mm (78,2 in.) Less

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama

Kemampuan manufaktur kelas dunia dan proses yang disertai desain engine inti yang teruji memastikan keandalan, pengoperasian yang tenang, masa pakai produktif hingga berjam-jam.

Berbagai Jenis Aplikasi

Peringkat dan opsi dapat dikonfigurasi pabrik dengan rentang yang terkemuka di industri untuk pertanian, penanganan material,konstruksi, pertambangan, dukungan pesawat di darat, dan aplikasi industri lainnya.

Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk sampel S•O•SSM
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perluasan Cakupan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Jaringan layanan dealer yang diperluas melaluiprogram Distributor Servis Industri (ISD, Industrial Service Distributor) Cat