C1.1

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

C1.1 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Manifold masuk

Sistem Kontrol
  • Alternator 12 volt 15 amp
  • Motor starter 12 volt
  • Alat bantu start busi pijar

Sistem Pendinginan
  • Pompa cairan pendingin berpenggerak sabuk
  • Sakelar temperatur cairan pendingin
  • Radiator dan kipas terpasang

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • SAE No. 6 1/2
  • SAE No. 5 rumah flywheel

Sistem Bahan Bakar
  • Pompa injeksi bahan bakar
  • Filter bahan bakar
  • Solenoid Pematian Elektronik (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistem Pelumasan
  • Filter oli pelumasan spin-on
  • Sakelar tekanan oli pelumasan
  • Wadah oli pelumasan

Power Take Off (PTO)
  • Penyediaan PTO hadap belakang kotak pewaktuan

Umum
  • Besi cor, blok engine
  • Manifold buang besi cor--saluran keluar samping
  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Cat: Caterpillar yellow, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Gambaran Umum

Unit Daya Industri C1.1, dengan peringkat: 17,9 bkW (24 bhp) @ 3000 rpm, memenuhi standar emisi setara EPA Tier 4 Interim. Unit ini tersedia untuk Fleksibilitas EPA AS serta untuk Eropa dan, tergantung pada standar emisi yang berlaku, dapat digunakan di wilayah teregulasi lainnya. Engine non-jalan raya yang kurang dari 19 kW (25 hp) saat ini tidak harus sesuai dengan standar emisi UE. Dengan pra-konfigurasi yang memudahkan untuk berbagai aplikasi, Cat® Industrial Power Unit merupakan paket daya lengkap yang mencakup radiator, alternator, dan sirkuit alternator yang telah sepenuhnya dirakit di pabrik untuk pemasangan cepat dan langsung pada sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit yang efisien bahan bakar ini siap pakai untuk pompa irigasi, industri, tambang, dan aplikasi pompa lainnya.

Peringkat Daya

Satuan:
Peringkat Minimum 24.0 BHP 17.9 bkW Less
Peringkat Maksimum 24.0 BHP 17.9 bkW Less
Kecepatan Tetapan 3000 rpm 3000 rpm Less

Standar Emisi

Emisi EPA EPA Tier 4 Interim AS. Engine non-jalan raya yang kurang dari 19 kW (25 hp) saat ini tidak harus sesuai dengan standar emisi UE. EPA EPA Tier 4 Interim AS. Engine non-jalan raya yang kurang dari 19 kW (25 hp) saat ini tidak harus sesuai dengan standar emisi UE. Less

Umum

Konfigurasi Engine Diesel Siklus 3 Silinder Sejajar, 4 Langkah Diesel Siklus 3 Silinder Sejajar, 4 Langkah Less
Diameter 77 mm (3,03 in.) 77 mm (3,03 in.) Less
Langkah 81 mm (3,19 in.) 81 mm (3,19 in.) Less
Kapasitas Silinder 1,131 l (69 in³) 1,131 l (69 in³) Less
Aspirasi Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Less
Rasio Kompresi 23:1 23:1 Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Kapasitas Sistem Pendinginan 5,21 l (5,5 qt.) 5,21 l (5,5 qt.) Less
Sistem Pelumasan (pengisian ulang) 4,9 l (5,2 qt.) 4,9 l (5,2 qt.) Less

Dimensi Unit Daya (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Bobot - Kering Bersih (Konfigurasi standar tanpa oli, pendinginan, kopling, kompresor, A/C) 129 kg (284 lb) 129 kg (284 lb) Less
Lebar 438 mm (17,2 in.) 438 mm (17,2 in.) Less
Panjang 778 mm (30,6 in.) 778 mm (30,6 in.) Less
Tinggi 730 mm (28,7 in.) 730 mm (28,7 in.) Less

Emisi

Memenuhi standar emisi setara dengan EPA Tier 4 Interim AS. Siap menggunakan Fleksibilitas EPA AS, dan untuk wilayah dengan dan tanpa regulasi lainnya.

Kinerja Tinggi

Paket berpendingin radiator ini menghasilkan kinerja yang impresif hingga peringkat 3000 rpm.

Paket

Ukuran paket ultra-ringkas memastikan kemudahan pemasangan dan kerapatan yang luar biasa. Radiator telah dirancang dan filter udara diposisikan untuk memudahkan pemasangan.

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Biaya Perawatan Rendah

Servis di satu sisi memudahkan perawatan dan menyederhanakan rutinitas servis. Interval servis standar 500 jam.