C1.5

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

C1.5 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Manifold masuk

Sistem Kontrol
  • Alternator 12 volt 65 amp
  • Motor starter 12 volt
  • Alat bantu start busi pijar
  • Tier 4 Final: Alternator 12V 85 amp

Sistem Pendinginan
  • Pompa cairan pendingin berpenggerak sabuk
  • Sakelar temperatur cairan pendingin
  • Air cleaner terpasang
  • Radiator dan kipas terpasang

Flywheel & Rumah Flywheel
  • Aspirasi Normal: SAE No. 7 1/2
  • Pilihan SAE No. 4, SAE No. 5 atau rumah flywheel backplate standar

Sistem Bahan Bakar
  • Pompa injeksi bahan bakar
  • Filter bahan bakar
  • Solenoid Pematian Elektronik (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistem Pelumasan
  • Filter oli pelumasan spin-on
  • Sakelar tekanan oli pelumasan
  • Wadah oli pelumasan

Power Take Off (PTO)
  • Penyediaan PTO hadap belakang kotak pewaktuan

Umum
  • Besi cor, blok engine
  • Manifold buang besi cor--saluran keluar samping
  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Kemampuan menanjak 35° kontinu
  • Cat: Caterpillar yellow, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Gambaran Umum

Cat® C1.5 Industrial Power Unit ditawarkan dalam peringkat berikut ini: 24,2 bkW (32,5 bhp) @ 3000 rpm. Peringkat-peringkat ini memenuhi standar emisi Tier 4 Interim AS, Stage IIIA UE. Dengan pra-konfigurasi yang memudahkan untuk berbagai aplikasi, Cat® Industrial Power Unit merupakan paket daya lengkap yang mencakup radiator, alternator, dan sirkuit alternator yang telah sepenuhnya dirakit di pabrik untuk pemasangan cepat dan langsung pada sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit yang efisien bahan bakar ini siap pakai untuk pompa irigasi, industri, tambang, dan aplikasi pompa lainnya.

Peringkat Daya

Satuan:
Peringkat Minimum 32.5 BHP 24.2 bkW Less
Peringkat Maksimum 32.5 BHP 24.2 bkW Less
Kecepatan Tetapan 3000 rpm 3000 rpm Less

Standar Emisi

Emisi EPA Tier 4 Interim A.S., setara Stage IIIA UE EPA Tier 4 Interim A.S., setara Stage IIIA UE Less

Umum

Konfigurasi Engine Diesel Siklus 3 Silinder Sejajar, 4 Langkah Diesel Siklus 3 Silinder Sejajar, 4 Langkah Less
Diameter 84 mm (3,3 in.) 84 mm (3,3 in.) Less
Langkah 90 mm (3,5 in.) 90 mm (3,5 in.) Less
Kapasitas Silinder 1496 l (91 in³) 1496 l (91 in³) Less
Aspirasi Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Less
Rasio Kompresi 22,5:1 22,5:1 Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Kapasitas Sistem Pendinginan 5,98 l (6,3 qt.) 5,98 l (6,3 qt.) Less
Sistem Pelumasan (pengisian ulang) 6 l (6,3 qt.) 6 l (6,3 qt.) Less

Dimensi Unit Daya (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Bobot - Kering Bersih (Konfigurasi standar tanpa oli, pendinginan, kopling, kompresor, A/C) 175 kg (385,8 lb) 175 kg (385,8 lb) Less
Lebar 497 mm (19,6 in.) 497 mm (19,6 in.) Less
Panjang 820 mm (32,3 in.) 820 mm (32,3 in.) Less

Dimensi Unit Daya - Perkiraan

Tinggi 793 mm (31,2 in.) 793 mm (31,2 in.) Less

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama

Kemampuan manufaktur kelas dunia dan proses yang disertai desain engine inti yang teruji memastikan keandalan, pengoperasian yang tenang, masa pakai produktif hingga berjam-jam.

Efisiensi Bahan Bakar

Konsumsi bahan bakar dioptimalkan agar cocok dengan siklus pengoperasian berbagai jenis peralatan dan aplikasi sekaligus menjaga biaya pengoperasian tetap rendah.

Berbagai Jenis Aplikasi

Peringkat dan opsi dapat dikonfigurasi pabrik dengan rentang yang terkemuka di industri untuk pertanian, penanganan material,konstruksi, pertambangan, dukungan pesawat di darat, dan aplikasi industri lainnya.

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk sampel S•O•SSM
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perluasan Cakupan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Jaringan layanan dealer yang diperluas melaluiprogram Distributor Servis Industri (ISD, Industrial Service Distributor) Cat