C2.2

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

C2.2 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara
  • Manifold masuk

Sistem Kontrol
  • Alternator 12 volt 65 amp
  • Tier 4 Final: Alternator 12V 85 amp
  • Motor starter 12 volt
  • Alat bantu start busi pijar

Sistem Pendinginan
  • Pompa cairan pendingin berpenggerak sabuk
  • Sakelar temperatur cairan pendingin
  • Air cleaner terpasang
  • Radiator dan kipas terpasang

Flywheel dan Rumah Flywheel
  • SAE No. 7 1/2
  • SAE No. 4 rumah flywheel

Sistem Bahan Bakar
  • Pompa injeksi bahan bakar
  • Filter bahan bakar spin-on
  • Solenoid Pematian Elektronik (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistem Pelumasan
  • Filter oli pelumasan spin-on
  • Sakelar tekanan oli pelumasan
  • Wadah oli pelumasan

Power Take Off (PTO)
  • Penyediaan Power Take Off (PTO)
  • Penggerak PTO SAE A (Tier 4 Final, Stage IV)

Umum
  • Besi cor, blok engine
  • Manifold buang besi cor--saluran keluar samping
  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Kemampuan menanjak 35° kontinu
  • Cat: Caterpillar yellow, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Gambaran Umum

Unit Daya Industri C2.2 Cat® ditawarkan dalam peringkat yang berkisar mulai dari 37,3 - 49,2 bkW (50,0 - 65,9 bhp) @ 2800-3000 rpm. Peringkat-peringkat ini memenuhi standar emisi Tier 4 Interim AS, Stage IIIA UE. Dengan pra-konfigurasi yang memudahkan untuk berbagai aplikasi, Cat® Industrial Power Unit merupakan paket daya lengkap yang mencakup radiator, alternator, dan sirkuit alternator yang telah sepenuhnya dirakit di pabrik untuk pemasangan cepat dan langsung pada sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit yang efisien bahan bakar ini siap pakai untuk pompa irigasi, industri, tambang, dan aplikasi pompa lainnya.

Peringkat Daya

Satuan:
Peringkat Minimum 50.0 BHP 37.3 bkW Less
Peringkat Maksimum 65.9 BHP 49.2 bkW Less
Kecepatan Tetapan 2800-3000 rpm. 2800-3000 rpm. Less

Standar Emisi

Emisi EPA Tier 4 Interim A.S., setara Stage IIIA UE EPA Tier 4 Interim A.S., setara Stage IIIA UE Less

Umum

Konfigurasi Engine Diesel Siklus 4 Silinder Sejajar, 4 Langkah Diesel Siklus 4 Silinder Sejajar, 4 Langkah Less
Diameter 84 mm (3,3 in.) 84 mm (3,3 in.) Less
Langkah 100 mm (3,9 in.) 100 mm (3,9 in.) Less
Kapasitas Silinder 2216 l (135 in³) 2216 l (135 in³) Less
Aspirasi Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated), dengan Turbocharger (T), atau Turbocharger dan Aftercooler (TA) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated), dengan Turbocharger (T), atau Turbocharger dan Aftercooler (TA) Less
Rasio Kompresi 23,3:1 23,3:1 Less
Rotasi (dari ujung flywheel) Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam Less
Kapasitas Sistem Pendinginan 6,98 l (7,4 qt.) 6,98 l (7,4 qt.) Less
Sistem Pelumasan (pengisian ulang) 10,6 l (11,2 qt.) 10,6 l (11,2 qt.) Less

Dimensi Unit Daya (Perkiraan. Dimensi akhir bergantung pada opsi yang dipilih)

Bobot - Kering Bersih (Konfigurasi standar tanpa oli, pendinginan, kopling, kompresor, A/C) 218-228 kg (480-502 lb) 218-228 kg (480-502 lb) Less
Lebar 513-590 mm (20,3-23,23 in) 513-590 mm (20,3-23,23 in) Less
Panjang 946-973 mm (37,24-38,3 in) 946-973 mm (37,24-38,3 in) Less

Dimensi Unit Daya - Perkiraan

Tinggi 854-973 mm (33,62-38,3 in) 854-973 mm (33,62-38,3 in) Less

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama

Kemampuan manufaktur kelas dunia dan proses yang disertai desain engine inti yang teruji memastikan keandalan, pengoperasian yang tenang, masa pakai produktif hingga berjam-jam.

Efisiensi Bahan Bakar

Konsumsi bahan bakar dioptimalkan agar cocok dengan siklus pengoperasian berbagai jenis peralatan dan aplikasi sekaligus menjaga biaya pengoperasian tetap rendah.

Berbagai Jenis Aplikasi

Peringkat dan opsi dapat dikonfigurasi pabrik dengan rentang yang terkemuka di industri untuk pertanian, penanganan material,konstruksi, pertambangan, dukungan pesawat di darat, dan aplikasi industri lainnya.

Kualitas

Setiap engine Cat diproduksi dengan standar kualitas yang terketat untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

  • Perawatan terjadwal, termasuk sampel S•O•SSM
  • Perjanjian Dukungan Pelanggan (CSA, Customer Support Agreements)
  • Perluasan Cakupan Servis (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Jaringan layanan dealer yang unggul
  • Jaringan layanan dealer yang diperluas melaluiprogram Distributor Servis Industri (ISD, Industrial Service Distributor) Cat