Unit Daya Diesel  Unit Daya Industri LRC C9 ACERT™ Untuk Kawasan dengan Regulasi Lebih Longgar & Tanpa Regulasi

C9 ACERT™

C9 ACERT™

Sekilas Fitur

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama
Berbagai Jenis Aplikasi
Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

Spesifikasi Produk untuk C9 ACERT™

Peringkat Daya

Standar Emisi

Umum

C9 ACERT™ Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Dengan turbocharger
  • Aftercooler Udara ke Udara

Sistem Kontrol

  • Pengaturan elektronik, kontrol kecepatan PTO
  • Peringkat yang dapat diprogram
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Idle rendah dan tinggi yang dapat diprogram dan batas engine total
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Penyiaran dan kontrol sistem monitoring engine SAE J1939
  • Unit Kontrol Elektronik (ECU, Electronic Control Unit) ADEM™ A4

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah, saluran keluar vertikal
  • Pompa mantel air, sentrifugal
  • Pompa air, saluran masuk

Sistem Buang

  • Manifold buang, kering
  • Outlet saluran keluar buang opsional

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • SAE No. 1 rumah flywheel

Sistem Bahan Bakar

  • Injeksi HEUI™
  • Filter bahan bakar, sekunder (2 mikron)
  • Teknologi ACERT™
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar

Sistem Pelumasan

  • Breather karter
  • Oil cooler
  • Pengisi oli
  • Filter oli pelumasan
  • Bak penampung oli wadah depan
  • Dipstick oli
  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi

Umum

  • Peredam getaran
  • Lubang pengangkatan
  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Cat: Caterpillar yellow, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Lihat bagaimana C9 ACERT™ dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C9 ACERT™

Lihat Penawaran Lainnya