C3.4B Industrial Power Unit

C3.4B, Kurang dari 56 kW (75 hp)

C3.4B, Kurang dari 56 kW (75 hp)

Sekilas Fitur

Daya yang Andal, Tenang, dan Tahan Lama
Kinerja Tinggi
Efisiensi Bahan Bakar
Bahan Bakar & Oli
Berbagai Jenis Aplikasi
Dukungan Produk Kelas Dunia Ditawarkan Melalui Jaringan Dealer Cat Global

Spesifikasi Produk untuk C3.4B, Kurang dari 56 kW (75 hp)

Peringkat Daya

Standar Emisi

Umum

C3.4B, Kurang dari 56 kW (75 hp) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner standar

Sistem Kontrol

  • Sistem kontrol elektronik penuh
  • Unit kontrol elektronik terintegrasi sepenuhnya, yang dipasang di engine
  • Konektor dan jalinan kabel tahan air
  • Fitur perangkat lunak fleksibel serta dapat dikonfigurasi dan I/O komunikasi standar J1939

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Konfigurasi SAE3

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar yang dipasang di engine
  • Pompa bahan bakar dan injektor common rail elektronik bertekanan tinggi

Sistem Pelumasan

  • Filter dan breather oli pelumasan

Umum

  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Tier 4 Final EPA AS, Aftertreatment/Peralatan Kontrol Emisi Bersih Stage IIIB UE

  • Filter Partikulat Diesel (DPF, diesel particulate filter) Aliran Tembus
  • Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Kit koneksi pipa fleksibel dengan opsi lurus dan 90° untuk fleksibilitas

Lihat bagaimana C3.4B, Kurang dari 56 kW (75 hp) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C3.4B, Kurang dari 56 kW (75 hp)

Lihat Penawaran Lainnya