Propulsi Elektrik Bantu / Diesel Cat C32 (EPA Tier 3 AS / IMO II)

C32 Tier 3 / IMO II

C32 Tier 3 / IMO II

Sekilas Fitur

SCAC
Sistem Bahan Bakar
Cadangan Daya
Sertifikasi
Garansi
Servis

Spesifikasi Produk untuk C32 Tier 3 / IMO II

Peringkat Daya

Spesifikasi Engine

Dimensi & Bobot

C32 Tier 3 / IMO II Perlengkapan Standar

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Sirkuit dengan aftercooler terpisah (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)

SISTEM KONTROL

  • Sistem kontrol 24V

SISTEM PENDINGINAN

  • Heat exchanger atau Berpendingin Lunas (Keel)
  • Manifold dan turbocharger buang berpendingin air
  • Saluran air laut keras – tanpa selang fleksibel
  • Flensa untuk sambungan pendinginan, ANSI atau DIN

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Filter bahan bakar dupleks dengan jalur bahan bakar hibrida
  • Pompa pemindahan bahan bakar dan priming

SISTEM PELUMASAN

  • Pengisian oli, filter simpleks dan dipstick
  • Bak penampung oli wadah dalam atau dangkal

SISTEM PEMASANGAN

  • Sistem pemasangan penopang depan yang dapat disetel

UMUM

  • Sisi servis kanan atau kiri
  • Konektor kabel dan peralatan servis pelanggan

C32 Tier 3 / IMO II Perlengkapan Opsional

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Pembuangan asap karter tertutup

ALARM DAN PERLINDUNGAN

  • Panel kontrol MECP I
  • Panel kontrol MGCP II atau MGCP IIIB dengan Sistem Alarm dan Perlindungan Cat®

SISTEM PENGISIAN DAYA

  • Alternator pengisian daya

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air, cooler bahan bakar

SISTEM PELUMASAN

  • Filter oli dupleks

POWER TAKE-OFF

  • Penggerak depan termasuk poros stub dan penggerak pompa
  • Penggerak pompa SAE A atau B belakang

SISTEM START

  • Motor starter – udara, elektrik, atau ganda

Lihat bagaimana C32 Tier 3 / IMO II dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C32 Tier 3 / IMO II

Lihat Penawaran Lainnya