Peringkat Daya
Rentang Daya | 3060-4770 bkW 3060-4770 bkW |
Didorong oleh regulasi sulfur bahan bakar dan NOx yang akan datang dalam Area Kontrol Emisi (ECA, Emission Control Areas), M 34 DF memberikan fleksibilitas penuh untuk kapal yang beroperasi di area dengan regulasi ketat dan/atau longgar tanpa perubahan besar pada ruang engine atau sistem gas buang yang mendukung kemudahan pemasangan dan sertifikasi. M 34 DF akan dapat dijalankan dengan Gas Alam Cair (LNG, Liquid Natural Gas) sebagai alternatif untuk Minyak Diesel Kapal Laut (MDO, Marine Diesel Oil) sulfur rendah yang mahal atau pemasangan scrubber yang besar dan kompleks untuk pengoperasian ECA sejak 2015. Efisiensi tinggi dan keandalan yang terbukti menjadikan M 34 DF engine propulsi yang ideal untuk operasi di dalam dan di luar area yang lingkungannya dilindungi serta perairan dengan pembatasan HFO.
Rentang Daya | 3060-4770 bkW 3060-4770 bkW |
Kisaran Kecepatan | 720/750 rpm 720/750 rpm |
Emisi | IMO II IMO II |
Aspirasi | Dengan turbocharger Dengan turbocharger |
Diameter | 13.4 in 340 mm |
Langkah | 18.11 in 460 mm |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan Arah/Searah Jarum Jam Berlawanan Arah/Searah Jarum Jam |
Konfigurasi | 6,8,9 Silinder 6,8,9 Silinder |
Volume Terpakai | 2563 in³ 42 l/sil |
Bobot Kering Minimum | 87082.6 lb 39.5 ton (AS) |
Panjang Minimum | 240.5 in 6109 mm |
Panjang Maksimum | 284.8 in 7234 mm |
Tinggi Minimum | 152.3 in 3869 mm |
Tinggi Maksimum | 165.7 in 4209 mm |
Lebar Minimum | 90.2 in 2291 mm |
Lebar Maksimum | 90.2 in 2291 mm |
Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.