Propulsi Kapal Laut Cat C32 (EPA Tier 3 AS/IMO II)

Engine Propulsi Komersial C32 Tier 3/IMO II

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
61-1450 bhp (46-1072 bkW)
61-1450 bhp (46-1072 bkW)
Emisi
Bersertifikasi standar emisi EPA Tier 3 AS/IMO II
Bersertifikasi standar emisi EPA Tier 3 AS/IMO II
Diameter
5.71 in
145 mm

Ikhtisar

Engine Propulsi Cat C32 (EPA Tier 3 AS/IMO II)

Spesifikasi Produk untuk C32 Tier 3/IMO II

Rentang Daya 61-1450 bhp (46-1072 bkW) 61-1450 bhp (46-1072 bkW)
Emisi Bersertifikasi standar emisi EPA Tier 3 AS/IMO II Bersertifikasi standar emisi EPA Tier 3 AS/IMO II
Diameter 5.71 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1959 in³ 32.1 l
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam dari ujung flywheel Berlawanan arah jarum jam dari ujung flywheel
Konfigurasi Diesel siklus Vee 12, 4 langkah Diesel siklus Vee 12, 4 langkah
Aspirasi Aspirasi turbocharger-aftercooler Aspirasi turbocharger-aftercooler
Pendinginan Heat exchanger atau berpendingin lunas Heat exchanger atau berpendingin lunas
Pengatur Elektronik (A4 ECM) Elektronik (A4 ECM)
Rumah Flywheel Flywheel SAE No. 0 dengan SAE No. 18 (136 gigi) Flywheel SAE No. 0 dengan SAE No. 18 (136 gigi)
Interval Penggantian Oli 1000 jam 1000 jam
Kapasitas Pengisian Ulang Sistem Oli Pelumas dengan penggantian Filter oli: 146 L (38,5 gal) Sistem Oli Pelumas dengan penggantian Filter oli: 146 L (38,5 gal)
Kecepatan Engine Tetapan 1600-2300 rpm 1600-2300 rpm
Panjang Minimum 83.9 in 2130 mm
Panjang Maksimum 89.8 in 2280 mm
Tinggi Minimum 59.3 in 1507 mm
Tinggi Maksimum 63.5 in 1613 mm
Lebar Minimum 57.1 in 1451 mm
Lebar Maksimum 57.3 in 1455 mm
Bobot Kering Engine Minimum 6950 lb 3152 kg
Bobot Kering Engine Maksimum 7160 lb 3248 kg

C32 Tier 3/IMO II Perlengkapan Standar

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Sirkuit dengan aftercooler terpisah (SCAC)

SISTEM KONTROL

  • Sistem kontrol 24 V

SISTEM PENDINGINAN

  • Heat exchanger atau Pendingin Lunas
  • Manifold buang dan turbocharger berpendingin air
  • Saluran keras air laut – tanpa selang fleksibel
  • Flensa untuk koneksi pendingin, ANSI atau DIN

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Filter bahan bakar dupleks dengan saluran bahan bakar hibrid
  • Pompa priming dan pemindahan bahan bakar

SISTEM PELUMASAN

  • Pengisian oli, filter simpleks, dan dipstick
  • Bak penampung oli wadah dalam atau dangkal

SISTEM PEMASANGAN

  • Sistem pemasangan penopang depan yang dapat disesuaikan

UMUM

  • Sisi servis tangan kanan atau kiri
  • Rangkaian kabel dan konektor peralatan servis pelanggan

C32 Tier 3/IMO II Perlengkapan Opsional

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Pembuangan asap karter tertutup

ALARM DAN PERLINDUNGAN

  • Panel kontrol MECP I
  • Panel kontrol MECP II atau MECP III dengan Alarm dan Sistem Perlindungan Cat®

SISTEM PENGISIAN DAYA

  • Alternator pengisian daya

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Filter bahan bakar primer dengan separator air, cooler bahan bakar

SISTEM PELUMASAN

  • Filter oli dupleks

POWER TAKE-OFF

  • Penggerak depan termasuk poros stub dan penggerak pompa
  • Penggerak pompa SAE A atau B belakang

SISTEM START

  • Motor starter – udara, elektrik, atau ganda

Lihat bagaimana C32 Tier 3/IMO II dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Propulsi Kapal Laut Cat C32 (EPA Tier 3 AS/IMO II)

Propulsi Kapal Laut Cat C32 (EPA Tier 3 AS/IMO II)