Engine Propulsi Komersial 3508C

3508C

Spesifikasi Produk untuk 3508C

Peringkat Daya

Spesifikasi Engine

Dimensi & Bobot

3508C Perlengkapan Standar

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar, kanan, dengan indikator servis.
  • Pompa pemindahan bahan bakar.
  • Unit injektor yang dikendalikan secara elektronik

Instrumentasi

  • Unit Grafis (Marine Power Display) untuk tampilan analog atau digital

Sistem Pelumasan

  • Breather karter, dipasang di atas
  • Filter oli, kanan, dengan indikator servis
  • Pengisi dan dipstick oli, kanan
  • Bak penampung oli wadah standar (interval penggantian oli 500 Jam)
  • Pompa oli, tipe roda-gigi

Sistem Pemasangan

  • Rel, dudukan engine, tipe tonjolan tepi, 203 mm x 203 mm (8 in. x 8 in.)

Pelejit Daya

  • Penggerak aksesori
  • Rumah depan, dua sisi

Sistem Perlindungan

  • Sistem Monitoring Elektronik A4 ECU menyediakan strategi penurunan daya engine yang dapat diprogram pengguna untuk melindungi dari kondisi pengoperasian yang merugikan
  • Sistem Monitoring Elektronik AIII menyediakan strategi penurunan daya engine yang dapat diprogram pengguna untuk melindungi dari kondisi pengoperasian yang merugikan
  • Tombol tekan stop darurat (terletak di Panel Instrumen Elektronik) Perlindungan pematian untuk keselamatan:

Umum

  • Peredam getaran dan pelindung
  • Lubang pengangkatan
  • Cat, engine Caterpillar Yellow dengan rel hitam
  • CATATAN: Engine untuk pendinginan heat exchanger TIDAK mencakup heat exchanger.

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Flywheel, SAE No. 0, 151 gigi.
  • Rumah flywheel, SAE No. 0.

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti sirkuit aftercooler terpisah, berpelapis tahan korosi (sisi udara)
  • Air cleaner, tugas rutin
  • Turbocharger Ganda, koneksi lurus OD 152 mm (6 in.)

Sistem Kontrol

  • Kontrol Engine Elektronik Caterpillar A-III Ganda, Kiri dengan Sistem Bahan Bakar Injektor Unit Elektronik
  • Rangkaian Kabel Kokoh (Daya DC 10 amp diperlukan untuk menggerakkan Modul Kontrol Elektronik Engine)

Sistem Pendinginan

  • Oil cooler
  • Termostat dan rumah, Temperatur terbuka penuh 92 °C (198 °F)
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal
  • Pompa air tawar bantu dengan engine SCAC
  • Pompa air laut bantu, Sentrifugal, Non-priming mandiri
  • Tangki ekspansi

Sistem Buang

  • Manifold buang kedap gas kering dengan pelindung panas.
  • Turbocharger ganda dengan bearing berpendingin air dan pelindung panas.
  • Saluran keluar gas buang, vertikal, berflensa bundar 203 mm (8 in.).

3508C Perlengkapan Opsional

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi Baterai, 10 amp
  • Alternator Pengisian Daya

Sistem Pendinginan

  • Pengukur Sakelar Level Air
  • Sensor Tingkat Cairan Pendingin
  • Koneksi
  • Konversi Pendinginan Lunas
  • Heat Exchanger
  • Pompa Air Bantu
  • Pelepasan Pompa Air Laut
  • Tangki Shunt Cairan Pendingin
  • Separator Udara
  • Pendinginan Roda-gigi Kapal Laut

Instrumentasi

  • Modul Komunikasi PL1000T
  • Antarmuka Pelanggan
  • Termokopel
  • Tampilan Panel Jarak Jauh
  • Tampilan Temperatur Silinder Jarak Jauh
  • Panel Instrumen Rumah Pilot
  • Sensor Roda-gigi Kapal Laut
  • Sistem Tampilan Engine Vision

Sistem Pemasangan

  • Penopang Engine
  • Isolator Getaran

Power Take-Off

  • Aksesori Rumah Depan
  • Kopling Sambungan dan Pelindung Fleksibel
  • Lokasi Depan Kiri Atas:
  • Lokasi Depan Kanan Atas:
  • Lokasi Belakang Kanan Atas:
  • Lokasi Depan Kiri Bawah:
  • Lokasi Belakang Kiri Bawah:
  • Penggerak Aksesori Rumah Depan
  • Penggerak Aksesori Kiri Atas
  • Penggerak Aksesori Kanan Atas
  • Power Take-off Depan
  • Puli Crankshaft
  • Pelepasan Pelindung Peredam

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor Saluran Masuk Udara Jarak Jauh

Sistem Kontrol

  • Sensor Posisi Throttle
  • Konv. Sinyal Posisi Throttle
  • Pelepasan Sensor Posisi Throttle
  • Kontrol Throttle Kecepatan Lokal
  • Sinkronisasi Throttle

Sistem Buang

  • Saluran Keluar Gas Buang
  • Fitting Fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Flensa dan Pengembang Saluran Gas Buang
  • Muffler

Sistem Pelumasan

  • Bak Penampung Oli
  • Aksesori Bak Penampung Oli
  • Wadah Pompa
  • Oli Pelumasan

Sistem Perlindungan

  • Pemutusan Saluran Masuk Udara
  • Sakelar dan Kontaktor
  • Relief Valve Eksplosi
  • Sensor

Tampilan Khusus

  • Paket Tampilan Khusus dengan Penutup Krom
  • Relief Valve Bersepuh Krom
  • Air Cleaner Hitam
  • Lapisan Akhir Kelas Yacht

Sistem Start

  • Motor Starter atau Perangkat Penghalang
  • Opsi Motor Starter Udara:
  • Alat Bantu Start
  • Set Baterai - 24 Volt - Kering
  • Rak baterai

Umum

  • Set alat
  • Kabel datalink Caterpillar

Pengemasan

  • Perlindungan Bungkus Mampat
  • Pengawetan Penyimpanan dengan Larutan Glikol/Inhibitor Korosi Uap
  • Pengawetan Penyimpanan Dengan Inhibitor Korosi Uap
  • Kemasan Ekspor

Lihat bagaimana 3508C dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3508C

Lihat Penawaran Lainnya