Engine Propulsi Kapal Laut C176-16

C175-16

C175-16

Sekilas Fitur

Memaksimalkan Kinerja Investasi Anda
Menurunkan Biaya Total Kepemilikan
Berkomitmen pada Pengembangan Berkelanjutan
Meningkatkan Efisiensi Tenaga Kerja
Solusi Daya Kapal Laut Terintegrasi Penuh
Sistem Caterpillar Common Rail
Desain kepala aliran silang
Sistem kelistrikan yang disederhanakan
Generasi turbocharger baru yang dirancang khusus untuk C175
Sistem monitoring, alarm, dan perlindungan yang disetujui Masyarakat Klasifikasi Kelautan
Pelindung panas berlaminasi termal untuk komponen pembuangan

Spesifikasi Produk untuk C175-16

Peringkat Daya

Spesifikasi Engine

Dimensi & Bobot

C175-16 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner; 2 kanister elemen tunggal
  • Dudukan air cleaner

Sistem Kontrol

  • Kontrol Engine Elektronik ADEM A4 Ganda Caterpillar, dipasang di depan.Memerlukan daya listrik bersih 24 V DC 20 amp kontinu, 40 amp intermiten

Sistem Pendinginan

  • Konfigurasi Engine untuk Pendinginan Jarak Jauh

Sistem Buang

  • Manifold Buang Kering dan turbocharger ganda dengan pelindung panas

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Rumah flywheel, SAE No. 00
  • Flywheel, 530 M (SAE No. 21), 183 gigi

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa transfer bahan bakar, kanan Pompa priming bahan bakar, kanan Saluran bahan bakar tekanan tinggi dinding ganda Unit injektor yang dikendalikan secara elektronik Deteksi kebocoran Koneksi pelanggan, kanan Filter bahan bakar primer dupleks dikirim terpisah dengan separator air Filter bahan bakar sekunder dan tersier dupleks

Instrumentasi

  • Fitur: Kontrol start/stop Stop darurat Blok terminal untuk koneksi pelanggan
  • Sakelar: Memintas start-kanan dan Kiri Pilihan start Idle rendah Memintas pralumas
  • Unit Grafis (Marine Power Display Berwarna) untuk tampilan analog atau digital dari:Tekanan oli engine, temperatur air engine, tekanan bahan bakar, tegangan sistem DC, pembatasan saluran masuk udara, temperatur gas buang kiri & kanan (sebelum turbocharger), diferensial filter bahan bakar, diferensial filter oli, meteran jam servis, kecepatan engine, konsumsi bahan bakar instan (terhitung), konsumsi bahan bakar total (terhitung), sakelar kontrol engine (4 posisi), klakson alarm, alarm diprioritaskan, lampu siap ECM cadangan, lampu ECM cadangan sedang aktif, lampu pemberitahuan pematian kecepatan berlebih, lampu pemberitahuan penghentian darurat, memintas pralumas, memintas pematian
  • Lampu petunjuk: Sirkuit satu dan dua tambahan Lampu stop darurat Lampu alarm umum Kontrol kecepatan lokal

Sistem Pelumasan

  • Pompa oli tipe roda-gigi Oil cooler pelumasan integral Katup pembuangan oli, DEPAN Katup pengambilan sampel oli Filter oli dupleks Pengisi dan dipstick Pembuangan asap Bak penampung oli 1000 jam

Sistem Perlindungan

  • Sistem Monitoring Elektronik A4 menyediakan strategi penurunan daya engine yang dapat diprogram pengguna untuk melindungi dari kondisi pengoperasian yang merugikan.
  • Tombol tekan stop darurat (terletak di Panel Instrumen Elektronik) Perlindungan pematian keselamatan: Tekanan oli dan temperatur air (sensor OP dan WT redundan) Kecepatan Berlebih (redundan dan terpisah dari kecepatan sistem pengaturan engine yang dideteksi oleh ECM cadangan dan disetujui MCS) TIDAK TERMASUK: Termokopel

Sistem Start

  • Kotak distribusi daya arus tinggi dan rendah TIDAK TERMASUK: Motor starter

Persyaratan Masyarakat Kelautan

  • Lihat PERSYARATAN MASYARAKAT KELAUTAN attachment opsional

Umum

  • Peredam getaran dan pelindung Lubang pengangkatan, Warna engine Caterpillar Yellow dengan rel hitam. Pemeliharaan sistem pendinginan, pemasukan udara dan pembuangan untuk satu tahun penyimpanan dalam ruangan

C175-16 Perlengkapan Opsional

Sertifikasi IMO (Emisi)

  • Untuk sertifikasi GL IMO kapal laut dengan Bendera Jerman, diperlukan sertifikasi tambahan melalui Otoritas Jerman SeeBG.

Sistem Pengisian Daya

  • Rangkaian Kabel Alternator: 10M/32FT, 20M/64FT, 30M/98FT
  • Pengisi Baterai 20 AMP

Sistem Pendinginan

  • Sensor Tingkat Cairan Pendingin

Sistem Buang

  • Fitting Fleksibel
  • Flensa
  • Flensa & Pengembang Saluran Gas Buang

Sistem Bahan Bakar

  • Saluran Bahan Bakar Fleksibel

Instrumentasi

  • Modul Komunikasi PL 1000E
  • Sensor Roda-gigi Kapal Laut
  • Marine Power Display System Berwarna
  • Sensor Kecepatan Turbocharger

Sistem Pelumasan

  • Rangkaian Kabel Pralumas Elektrik

Pengujian/Laporan Khusus

  • Biaya Pengujian Khusus - Hanya Bahasa Inggris
  • Biaya Pengujian Engine STD

Sistem Start

  • Set Baterai 24 Volt - Kering (QTY6)
  • Rangkaian Kabel Motor Starter

Peralatan Servis/Perlindungan Pengiriman/Dukungan Pabrik

  • Perlindungan Bungkus Mampat
  • Kemasan Ekspor

Lihat bagaimana C175-16 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C175-16

Lihat Penawaran Lainnya