Engine Propulsi Komersial C280-12

Engine Propulsi Komersial C280-12

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
4640-5096 bhp (3460-3800 bkW)
4640-5096 bhp (3460-3800 bkW)
Kisaran Kecepatan
900 rpm
900 rpm
Emisi
IMO II
IMO II

Ikhtisar

Dibangun berdasarkan ketahanan dan keandalan platform engine C280, Caterpillar dengan bangga menghadirkan jajaran engine C280 yang mematuhi peraturan IMO II. Komponen intinya sama dengan C280 lama, termasuk kemampuan terbaru sistem bahan bakar EUI dan fitur Electronic Control Unit (ECU)ADEM™ A3 yang canggih. Produk Caterpillar® senantiasa menyediakan lebih banyak daya sekaligus menghasilkan efisiensi bahan bakar yang luar biasa. Anda juga dapat mengandalkan interval perawatan yang panjang dan ketersediaan suku cadang serta servis Caterpillar di seluruh dunia.

Spesifikasi Produk untuk C280-12

Rentang Daya 4640-5096 bhp (3460-3800 bkW) 4640-5096 bhp (3460-3800 bkW)
Kisaran Kecepatan 900 rpm 900 rpm
Emisi IMO II IMO II
Aspirasi TTA TTA
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 13546 in³ 222 l
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah atau searah jarum jam Berlawanan arah atau searah jarum jam
Konfigurasi Diesel Siklus V-12, 4 Langkah Diesel Siklus V-12, 4 Langkah
Bobot Kering 57276 lb 25980 kg
Lebar 80 in 2032 mm
Panjang 182 in 4623 mm
Tinggi 134 in 3404 mm

C280-12 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Aftercooler, air tawar, berlapis anti-korosi (sisi udara)
  • Pemutusan saluran masuk udara
  • Breather, karter, dipasang di atas
  • Turbocharger, berpelumas oli engine

Sistem Kontrol

  • Kontrol Engine Elektronik Caterpillar A-III Ganda dengan Sistem Bahan Bakar Injektor Unit Elektronik
  • Rangkaian Kabel Kokoh (daya 10 amp 24 volt diperlukan untuk menggerakkan Modul Kontrol Engine Elektronik)

Sistem Pendinginan

  • Pengurasan air pendingin engine

Sistem Buang

  • Manifold buang, kering, kedap gas

Sistem Bahan Bakar

  • Bahan bakar sulingan (memerlukan viskositas yang berkisar mulai 1,4 cSt hingga 20 cSt pada 38 derajat C)
  • Pompa pemindahan bahan bakar (dipasang di sisi kiri)
  • Filter bahan bakar dupleks
  • Unit Injektor yang Dikendalikan secara Elektronik

Sistem Pelumasan

  • Filter oli sentrifugal dengan pematian tunggal. Engine sisi servis yang dipasang pada penutup pemeriksaan blok silinder. Termasuk saluran oli terpasang dan katup pemutus tunggal. Filter memisahkan oli bypass dari pompa oli pelumasan utama. Dapat diservis saat engine beroperasi.
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Katup, pengatur tekanan oli
  • Katup, relief eksplosi karter

Umum

  • Cat, Caterpillar Yellow
  • Pompa, berpenggerak roda-gigi bahan bakar, oli, mantel air, aftercooler/air oil cooler

C280-12 Perlengkapan Opsional

Aplikasi Engine/Kontrol Desain

  • Tanda Defleksi Crankshaft
  • Kaki Dudukan Ekstra

Keterangan Paket Engine

  • Penggerak Bantu Depan
  • Sertifikasi Poros Stub

Sistem Pemasukan Udara

  • Air Cleaner
  • Opsi Air Cleaner

Sistem Pendinginan

  • Pompa Air Bantu
  • Heater Mantel Air
  • Sistem Pemulihan Panas
  • Termostat Pemulihan Panas
  • De-Aerator
  • Koneksi untuk Peralatan yang Digerakkan
  • Grup Koneksi Sistem Pendinginan

Sistem Buang

  • Pemanjang Saluran Keluar
  • Fitting Buang Fleksibel
  • Flensa Las

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa Priming Bahan Bakar
  • Saringan Bahan Bakar Primer Dupleks
  • Koneksi Sistem Bahan Bakar

Sistem Pelumasan

  • Katup Kuras Bak Penampung Oli
  • Koneksi Pelumas
  • Heater Oli Pelumas

Persyaratan Masyarakat Kelautan

  • Pelindung Semprot

Sistem Perlindungan

  • Sistem Monitoring
  • Sensor Kecepatan Turbocharger
  • Relief Valve Tekanan Silinder
  • Detektor Kabut Oli

Kit Suku Cadang

  • Sistem Pemasukan dan Udara
  • Engine Dasar
  • Cylinder Head
  • Sistem Bahan Bakar
  • Sistem Pendinginan
  • Instrumentasi
  • Kit Katup Silinder

Sistem Start

  • Katup Kontrol Boost, Katup Pengurang Tekanan

Pengujian Engine

  • Pengujian Sistem Dasar
  • Pengujian Saksi Khusus
  • Titik Uji Pilihan Pelanggan
  • Uji Saluran Batas Kapal Laut
  • Uji Kurva Permintaan Baling-baling

Peralatan Servis/Perlindungan Pengiriman/Dukungan Faktor

  • Pengesahan
  • Peralatan Servis
  • Perlindungan Pengiriman - Kemasan Ekspor
  • Logo AID
  • Pengawetan Penyimpanan

Lihat bagaimana C280-12 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Propulsi Komersial C280-12

Engine Propulsi Komersial C280-12

360 View