Engine Propulsi Komersial 3516C T3

3516C Tier 3

3516C Tier 3

Sekilas Fitur

Solusi Lengkap untuk Aplikasi Kapal Laut Anda
Operasi yang Efisien
Peningkatan Kinerja dan Fungsi
Sadar Lingkungan

Spesifikasi Produk untuk 3516C Tier 3

Peringkat Daya

Spesifikasi Engine

Dimensi & Bobot

3516C Tier 3 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti sirkuit aftercooler terpisah tahan korosi, air cleaner dengan indikator servis, turbocharger ganda, sistem ventilasi karter tertutup

Sistem Kontrol

  • Modul kontrol engine A4 ganda menyediakan monitoring dan kontrol engine, rangkaian kabel yang kuat dengan konektor "hubungkan dan nyalakan" pada sisi port dan sisi kanan kapal

Sistem Pendinginan

  • Pompa air tawar bantu sirkuit terpisah, pompa air laut bantu non-priming mandiri sentrifugal, pompa mantel air sentrifugal berpenggerak roda-gigi, tangki ekspansi, oil cooler engine, termostat dan rumah

Sistem Buang

  • Manifold buang kedap gas kering dengan pelindung panas yang sesuai dengan standar SOLAS, pelindung panas baja antikarat, turbocharger ganda dengan bearing berpendingin air serta pelindung panas, manifold buang pulsa modular, saluran keluar gas buang tunggal

Sistem Bahan Bakar

  • Unit injektor yang dikendalikan secara elektronik, filter bahan bakar dengan indikator servis, pompa pemindahan bahan bakar, koneksi bahan bakar sesuai SOLAS dengan pelindung tumpahan

Instrumentasi

  • Panel instrumen dikirim terpisah dengan Marine Power Display (MPD) berwarna, klakson alarm, lampu pemberitahuan pematian kecepatan berlebih, lampu pemberitahuan penghenti darurat, lampu “Siap” ECU sekunder, lampu “Aktif” ECU sekunder, unit tampilan grafis untuk tampilan analog atau digital dari tekanan oli dan bahan bakar, diferensial filter oli dan bahan bakar, tegangan sistem DC, temperatur gas buang dan air, pembatasan saluran masuk udara, meteran servis, kecepatan engine, konsumsi bahan bakar (total dan instan)

Sistem Pelumasan

  • Strategi pralumas, breather karter ganda dipasang di atas, filter oli dengan indikator servis, pengukur level oli, pengisi oli, pompa oli tipe roda-gigi

Power Take-Off

  • Penggerak aksesori — kanan atas, kiri atas dan bawah; rumah depan dua sisi

Sistem Perlindungan

  • Modul kontrol elektronik A4 dengan strategi penurunan daya engine yang dapat diprogram, alarm engine dan diagnostik ditampilkan di MPD lokal dan jarak jauh, tombol tekan penghenti darurat, perlindungan pematian keselamatan untuk tekanan oli dan temperatur air, perlindungan kecepatan berlebih

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran, cat Caterpillar® yellow, dua lubang pengangkatan yang dipasang ke blok engine,

Sertifikasi ISO

  • Sistem rancangan pabrik yang dibangun di fasilitas Caterpillar yang bersertifikat ISO 9001:2000

Sistem Pemasangan

  • Rel pemasangan

3516C Tier 3 Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Pelepasan Air Cleaner
  • Adaptor Saluran Masuk Udara Jarak Jauh

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi Daya Baterai
  • Alternator Pengisian Daya

Sistem Kontrol

  • Sensor Posisi Throttle
  • Sinkronisasi Throttle

Sistem Pendinginan

  • Pengukur Sakelar Level Air
  • Sensor Tingkat Cairan Pendingin
  • Koneksi
  • Konversi Pendinginan Lunas
  • Heat Exchanger
  • Pompa Air Bantu
  • Pelepasan Pompa Air Laut
  • Tangki Shunt Cairan Pendingin
  • Separator Udara
  • Pendinginan Roda-gigi Kapal Laut

Sistem Buang

  • Saluran Keluar Gas Buang
  • Fitting Fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Flensa dan Pengembang Saluran Gas Buang
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Cooler Bahan Bakar
  • Pompa Priming Bahan Bakar
  • Saluran Bahan Bakar Fleksibel
  • Saluran Bahan Bakar Kaku
  • Filter Bahan Bakar Primer
  • Sakelar ketinggian bahan bakar

Instrumentasi

  • Modul Komunikasi PL1000T
  • Modul Komunikasi PL1000E
  • Antarmuka Pelanggan
  • Termokopel
  • Tampilan Panel Jarak Jauh
  • Tampilan Temperatur Silinder Jarak Jauh
  • Panel Instrumen Rumah Pilot
  • Sensor Roda-gigi Kapal Laut
  • Sistem Tampilan Engine Vision

Sistem Pelumasan

  • Bak Penampung Oli
  • Aksesori Bak Penampung Oli
  • Wadah Pompa
  • Opsi Pralumas
  • Oli Pelumasan
  • Filter Oli Sentrifugal

Sistem Pemasangan

  • Penopang Engine
  • Dudukan Isolasi Getaran

Power Take-Off

  • Kopling Sambungan dan Pelindung Fleksibel
  • Aksesori Rumah Depan
  • Penggerak Aksesori Rumah Depan
  • Penggerak Aksesori Kiri Atas
  • Penggerak Aksesori Kanan Atas
  • Power Take-off Depan
  • Puli Crankshaft
  • Pelepasan Pelindung Peredam

Sistem Perlindungan

  • Pemutusan Saluran Masuk Udara
  • Sakelar dan Kontaktor
  • Relief Valve Eksplosi
  • Sensor

Kit Suku Cadang

  • Kit Suku Cadang
  • Kit Pompa
  • Pemindahan Bahan Bakar
  • Oli Pelumasan

Tampilan Khusus

  • Relief Valve Bersepuh Krom
  • Air Cleaner Hitam

Sistem Start

  • Motor Starter atau Perangkat Penghalang
  • Opsi Motor Starter Udara
  • Alat Bantu Start
  • Set Baterai - 24 Volt - Kering
  • Rak Baterai

Umum

  • Set Alat
  • Kabel Datalink Caterpillar

Lihat bagaimana 3516C Tier 3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3516C Tier 3

Lihat Penawaran Lainnya