C18 ACERT IMO II

C18 ACERT IMO II

C18 ACERT IMO II

Sekilas Fitur

Sistem Pendinginan
Emisi
Sistem Sirkuit Aftercooler Terpisah
Peringkat Tambahan

Spesifikasi Produk untuk C18 ACERT IMO II

Peringkat Daya

Spesifikasi Engine

Dimensi & Bobot

C18 ACERT IMO II Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Sirkuit dengan aftercooler terpisah (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)
  • Sistem Ventilasi Karter Terbuka (OCV, Open Crankcase Ventilation)
  • Turbocharger, berpendingin mantel air
  • Saluran masuk turbocharger, koneksi lurus OD 152 mm (6 in.)

Sistem Pendinginan

  • Sirkuit dengan Aftercooler Terpisah (SCAC, Separate Circuit After-Cooling) untuk engine berpendingin HEX maupun Lunas
  • Engine JW dan SCAC Shell & Tube Heat Exchanger untuk engine berpendingin HEX
  • Pompa SCAC, berpenggerak roda-gigi, untuk engine berpendingin HEX saja
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi
  • Pompa air laut, impeller perunggu, berpenggerak roda-gigi
  • Tangki Shunt SCAC dan JW untuk mempertahankan tekanan saluran masuk pompa yang tepat

Sistem Buang

  • Manifold buang & turbocharger berpendingin air
  • Saluran keluar berflensa bundar 152 mm (6 in.)

Flywheel & Rumah Flywheel

  • Rumah Flywheel, SAE No. 0
  • Flywheel, 18 inci, 136 gigi
  • Rotasi standar SAE
  • SAE No. 1, Flywheel: 14 inci, 113 gigi

Sistem Bahan Bakar

  • Sistem bahan bakar simpleks servis depan
  • Pompa pemindahan bahan bakar, berpenggerak roda-gigi
  • Pompa priming bahan bakar manual
  • Desain saluran bahan bakar hibrid

Sistem Pelumasan

  • Sistem oli simpleks servis depan
  • Bak penampung oli wadah tengah: Dalam; interval penggantian oli 500 jam, Dangkal; interval penggantian oli 250 jam
  • Lokasi pengisi oli servis depan dan atas
  • Dipstick servis depan
  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi

Sistem Pemasangan

  • Penopang depan - dapat disetel

Power Take-Off

  • Alur Poly-V untuk penggerak alternator
  • CATATAN: Tidak tersedia power take-off standar

Umum

  • Pelindung peredam depan
  • Engine servis depan
  • Titik pengikat kelistrikan umum
  • Engine tidak dikirimkan dengan komponen seng
  • Engine bersertifikasi siklus emisi D2/E2
  • Bersertifikat Standar Emisi Propulsi Komersial IMO II Marine (Siklus E3)
  • Bersertifikat Standar Emisi Stage IIIA UE DAN Stage II CCNR (Siklus E3).
  • CATATAN: Peringkat yang tercantum di bawah ini juga dapat digunakan pada aplikasi Kapal Laut Rekreasional/Pesiar.

Sistem Kontrol

  • Idle rendah dapat diprogram
  • WOSR (Wide Operating Speed Range) tersedia untuk EPA Tier 3 - Peringkat B dan C
  • Idle Tinggi Dapat Disetel (TEL) - Peringkat EPA Tier 3 WOSR Saja
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Monitoring engine dan transmisi (kecepatan, temperatur, tekanan)
  • Kontrol rasio bahan bakar/udara elektronik
  • Mode Perlindungan Engine untuk kondisi ambien diperpanjang - Peringkat EPA Tier 3 Saja
  • Fungsi Pembatas Torsi untuk peringkat WOSR saja
  • Konektor pelanggan 70-pin
  • Tiga tipe input throttle (primer/sekunder PWM, 0-5 V, 4-20 mA +/-)

C18 ACERT IMO II Perlengkapan Opsional

Sistem Buang

  • Elbow Kering
  • Elbow Berpendingin Air
  • Fitting Fleksibel
  • Flensa
  • Muffler
  • Muffler Penangkap Percikan Api

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor Saluran Masuk Udara

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi Baterai
  • Alternator Pengisian Daya
  • Grup Pemasangan Alternator
  • Ammeter

Sistem Kontrol

  • MECP I
  • Sistem Alarm dan Perlindungan Caterpillar

Sistem Pendinginan

  • Paket Flensa Tangki Ekspansi Bantu

Sistem Bahan Bakar

  • Filter Bahan Bakar Dupleks
  • Saluran Bahan Bakar Fleksibel
  • Cooler Bahan Bakar
  • Filter Bahan Bakar Primer

Instrumentasi

  • Panel Instrumen: Marine Power Display, Marine Power Display Berwarna, Rangkaian Kabel Tampilan Ganda MPD Berwarna, Kit Koneksi Perkabelan MPD
  • Rangkaian Kabel OEM
  • Rangkaian Kabel Engine ke Engine
  • Pengukur
  • Sensor Transmisi
  • Sensor Tingkat Oli

Sistem Pelumasan

  • Filter Oli Dupleks
  • Oil Cooler Transmisi
  • Wadah Pompa

Sistem Pemasangan

  • Isolator Getaran
  • Penopang Depan
  • Penopang Belakang

Power Take-Off

  • Catatan: Opsi PTO Memerlukan Analisis Getaran Torsional
  • Puli Crankshaft
  • Poros Stub Depan
  • Adaptor Penggerak Pompa Hidraulik
  • Kopling Tertutup Depan

Sistem Perlindungan

  • Masyarakat Klasifikasi Kelautan dan SOLAS
  • Masyarakat Klasifikasi Kelautan dan Resistan Kebakaran

Sistem Start

  • Motor Starter Elektrik - 24 Volt Tunggal
  • Motor Starter Udara
  • Aksesori Starter Udara
  • Alat Bantu Start - Heater JW
  • Set Baterai - 24 Volt - Kering

Lihat bagaimana C18 ACERT IMO II dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C18 ACERT IMO II

Lihat Penawaran Lainnya