Engine Propulsi Komersial C32 ACERT IMO II

C32 ACERT IMO II

C32 ACERT IMO II

Sekilas Fitur

Emisi
Dukungan di Seluruh Dunia
Ketahanan
Keandalan
Enam Peringkat dengan Kisaran Kecepatan Operasi Luas (WOSR, Wide Operating Speed Range)
Sistem Sirkuit Aftercooler Terpisah: Peringkat A-C

Spesifikasi Produk untuk C32 ACERT IMO II

Peringkat Daya

Spesifikasi Engine

Dimensi & Bobot

C32 ACERT IMO II Perlengkapan Standar

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Sirkuit dengan Aftercooler Terpisah (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)
  • Air cleaner
  • Turbocharger, berpendingin mantel air
  • Saluran masuk turbocharger, koneksi lurus OD 152 mm (6 in.)

SISTEM KONTROL

  • Idle Rendah yang Dapat Diprogram (550 - 750 rpm)
  • WOSR (Wide Operating Speed Range, Kisaran Kecepatan Operasi Luas) tersedia untuk Peringkat - A, B, & C
  • Batas Idle Tinggi yang Dapat Diprogram untuk Peringkat WOSR
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Monitoring engine dan transmisi (kecepatan, temperatur, tekanan)
  • Kontrol rasio bahan bakar/udara elektronik
  • Mode Perlindungan Engine untuk kondisi ambien yang diperpanjang
  • Fungsi Pembatas Torsi untuk peringkat WOSR saja
  • Konektor pelanggan 70-pin
  • Opsi sinyal Input Throttle

SISTEM PENDINGINAN

  • Sirkuit dengan Aftercooler Terpisah (SCAC, Separate Circuit After-Cooling) untuk engine berpendingin Heat Exchanger (HEX) & Lunas
  • Mantel Air (JW, Jacket Water) dan Selubung & Pipa Heat Exchanger SCAC untuk engine berpendingin HEX
  • Pompa SCAC, berpenggerak roda-gigi
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi
  • Pompa air laut, impeller perunggu, berpenggerak roda-gigi, untuk engine yang berpendingin HEX saja
  • Pompa air laut & Koneksi Heat Exchanger JW: Standar ID 76,2 mm (3 in.)
  • Koneksi Lunas: Standar ID 76,2 mm (3 in.) Koneksi Flensa ANSI 4 Baut
  • Tangki Shunt SCAC dan JW untuk mempertahankan tekanan saluran masuk pompa yang tepat

SISTEM BUANG

  • Saluran keluar berflensa diameter 130 mm (5,12 in.) 4 Baut
  • Manifold buang & turbocharger berpendingin air

FLYWHEEL & RUMAH FLYWHEEL

  • Rotasi standar SAE (CCW menghadap ujung exciter)
  • Rumah Flywheel: SAE No. 0, Flywheel: 18 inci, 136 gigi

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Filter Bahan Bakar Dupleks, Spin-on, servis kanan & kiri
  • Ukuran koneksi bahan bakar: Suplai JIC 37 Derajat -10 (7/8-14), Balik JIC 37 Derajat -8 (3/4-16)
  • Cooler Bahan Bakar Tipe Pelat terpasang di belakang Tangki Shunt Aftercooler
  • Pompa pemindahan bahan bakar, berpenggerak roda-gigi
  • Pompa priming bahan bakar manual
  • Desain saluran bahan bakar hibrid

SISTEM PELUMASAN

  • Filter Oli Simpleks, servis kanan atau kiri
  • Bak penampung oli wadah dalam
  • Lokasi pengisi oli servis kanan atau kiri
  • Dipstick servis kanan atau kiri
  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi

SISTEM PEMASANGAN

  • Penopang depan - dapat disetel

POWER TAKE-OFF

  • Puli alur Poly-V depan (Jumlah 1) untuk penggerak bantu

UMUM

  • Titik pengikat kelistrikan umum
  • Engine tidak dikirimkan dengan komponen seng

C32 ACERT IMO II Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Pembersih Saluran Masuk Udara
  • Adaptor Saluran Masuk Udara

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi Daya Baterai
  • Alternator Pengisian Daya
  • Ammeter

Sistem Pendinginan

  • Oil Cooler Roda-gigi/Transmisi Kapal Laut
  • Koneksi

Sistem Buang

  • Elbow Ganda
  • Fitting Fleksibel
  • Muffler Ganda
  • Muffler Penangkap Percikan Api
  • Flensa

Sistem Bahan Bakar

  • Separator Air

Instrumentasi

  • Rangkaian Kabel OEM
  • Rangkaian Kabel Engine ke Engine
  • Panel Instrumen
  • Sensor Temperatur Buang
  • Rangkaian Kabel
  • Pengukur
  • Sensor Transmisi

Sistem Pelumasan

  • Oil Cooler Transmisi
  • Wadah Pompa Manual
  • Filter Oli Dupleks

Sistem Perlindungan

  • Pelindung Oli dan Bahan Bakar

Sistem Start

  • Motor Starter Udara
  • Aksesori Starter Udara
  • Motor Starter Elektrik - 24 Volt Tunggal
  • Alat Bantu Start
  • Set Baterai - 24 Volt - Kering
  • Motor Starter Ganda (Elektrik dan Udara)

Pengemasan

  • Penutup Pelindung Engine
  • Kemasan Ekspor
  • Pengawetan Penyimpanan

Sistem Pemasangan

  • Penopang Depan
  • Kit Adaptor
  • Dudukan Isolator

Power Take-Off

  • Kopling Tertutup Depan
  • Penggerak Pompa Hidraulik Belakang

UMUM

  • Pembuangan Asap

SISTEM KONTROL

  • Panel Instrumen
  • ALARM DAN PERLINDUNGAN CATERPILLAR
  • Pelindung Oli dan Bahan Bakar

Lihat bagaimana C32 ACERT IMO II dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C32 ACERT IMO II

Lihat Penawaran Lainnya