Engine Propulsi VM 32 C

VM 32 C

VM 32 C

Sekilas Fitur

Desain yang ringkas, sederhana, dan bersih.
Engine Emisi Rendah untuk NOx rendah
Pengoperasian Ekonomis yang Luar Biasa
Teknologi Camshaft Fleksibel (FCT, Flexible Camshaft Technology)

Spesifikasi Produk untuk VM 32 C

Peringkat Daya

Spesifikasi Engine

Dimensi & Bobot

VM 32 C Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Peredam suara/filter pemasukan udara

Sistem Kontrol

  • Kabinet pengatur kecepatan meliputi unit pembagi beban (untuk pabrik dengan beberapa engine saja)
  • Sistem perlindungan (kabinet eksternal)
  • Antarmuka tautan seri (MODbus/canbus)
  • Panel Start/Stop
  • Panel pelindung (tombol tekan stop darurat, memintas, reset)

Sistem Pendinginan

  • Charge air cooler 2 tahap
  • Pompa air pendingin HT (berpenggerak engine)
  • Preheater air pendingin elektronik

Sistem Buang

  • Turbocharger pada sisi flywheel
  • Sambungan ekspansi gas buang
  • Manifold gas buang dengan sekat

Sistem Bahan Bakar

  • Filter indikator bahan bakar
  • Pompa sirkulasi bahan bakar (berpenggerak elektronik/untuk MDO/MGO saja)
  • Katup tekanan bahan bakar (terpisah/untuk MDO/MGO saja)

Instrumentasi

  • Panel kontrol lokal
  • Indikator tekanan dan temperatur
  • Tombol tekan dan lampu kontrol
  • Tuas penghenti darurat

Sistem Pelumasan

  • Pompa oli pelumas (berpenggerak engine)
  • Katup pengatur tekanan
  • Filter pengaman oli pelumas
  • Filter pembersihan mandiri oli pelumas
  • Cooler pelat oli pelumas (terpisah)
  • Wadah kering

Sistem Pemasangan

  • Dudukan kaku
  • Kopling sambungan fleksibilitas tinggi

Sistem Start

  • Katup pembuka udara
  • Perangkat pembatas kelistrikan

Umum

  • Kalkulasi Getaran Torsional (TVC, Torsional Vibration Calculation)
  • Perangkat pengangkat (sewaan)

VM 32 C Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Bagian transisi saluran masuk udara
  • Sambungan ekspansi
  • Peredam suara/filter
  • Katup penutup saluran masuk udara

Sistem Kontrol

  • Sistem alarm engine
  • Sistem kontrol jarak jauh
  • Starter untuk pompa berpenggerak elektrik
  • 24 DC UPS
  • Indikator jarak jauh (tekanan udara starter, kecepatan engine, dll.)

Sistem Pendinginan

  • Pompa air pendingin HT (berpenggerak elektrik)
  • Pompa air pendingin LT (berpenggerak elektrik)
  • Pompa pendingin air laut (berpenggerak elektrik)
  • Cooler pelat FW/SW
  • Katup kontrol temperatur
  • Preheater air pendingin oli uap/termal

Sistem Buang

  • Turbocharger di sisi kontra-flywheel
  • Peredam suara (dengan atau tanpa penangkap percikan)

Sistem Bahan Bakar

  • Modul perlakuan dan suplai HFO
  • Pompa suplai dan booster HFO (berpenggerak elektrik)
  • Filter otomatis pembersihan mandiri HFO
  • Tangki pencampur
  • Katup pengatur tekanan HFO
  • Preheater akhir HFO
  • Perangkat kontrol viskositas HFO
  • Oil cooler bahan bakar

Sistem Pelumasan

  • Modul perlakuan dan gabungan oli pelumas
  • Pompa oli pelumas (berpenggerak elektrik)
  • Katup kontrol temperatur
  • Pompa oli pra-pelumas (berpenggerak elektrik)
  • Wadah basah dengan dipstick
  • Sentrifuse oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Dudukan elastis
  • Koneksi pipa fleksibel

Sistem Start

  • Penerima udara starter
  • Kompresor udara starter

Umum

  • Poros PTO di sisi kontra-flywheel
  • Kopling sambungan PTO Engine
  • Roda gigi reduksi
  • Kopling sambungan PTO roda gigi reduksi
  • Alternator PTO
  • Sistem Propulsi Cat

Lihat bagaimana VM 32 C dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk VM 32 C

Lihat Penawaran Lainnya