Engine Propulsi VM 43 C

VM 43 C

Spesifikasi Produk untuk VM 43 C

Peringkat Daya

Spesifikasi Engine

Dimensi & Bobot

VM 43 C Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Peredam suara/filter pemasukan udara

Sistem Kontrol

  • Kabinet pengatur kecepatan meliputi unit pembagi beban (untuk pabrik dengan beberapa engine saja)
  • Sistem perlindungan (kabinet eksternal)
  • Antarmuka tautan seri (MODbus/canbus)
  • Panel Start/Stop
  • Panel perlindungan (penghentian darurat, pintasan, tombol tekan reset)

Sistem Pendinginan

  • Charge air cooler 2 tahap
  • Pompa air pendingin HT (berpenggerak engine)
  • Preheater air pendingin elektronik

Sistem Buang

  • Turbocharger pada sisi flywheel
  • Sambungan ekspansi gas buang
  • Manifold gas buang dengan sekat

Sistem Bahan Bakar

  • Filter indikator bahan bakar
  • Pompa sirkulasi bahan bakar (berpenggerak elektronik/MDO/MGO saja)
  • Katup tekanan bahan bakar (terpisah/MDO/MGO saja)

Instrumentasi

  • Panel kontrol lokal
  • Indikator tekanan dan temperatur
  • Tombol tekan dan lampu kontrol
  • Tuas penghenti darurat

Sistem Pelumasan

  • Pompa oli pelumas (berpenggerak engine)
  • Katup pengatur tekanan
  • Filter pengaman oli pelumas
  • Filter pembersihan mandiri oli pelumas
  • Cooler pelat oli pelumas (terpisah)
  • Wadah kering

Sistem Pemasangan

  • Dudukan kaku
  • Kopling sambungan fleksibilitas tinggi

Sistem Start

  • Katup pembuka udara
  • Perangkat pembatas kelistrikan

Umum

  • Kalkulasi Getaran Torsional (TVC, Torsional Vibration Calculation)
  • Perangkat pengangkat (sewaan)

VM 43 C Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Bagian transisi pemasukan udara
  • Sambungan ekspansi
  • Peredam suara/filter
  • Katup penutup saluran masuk udara

Sistem Kontrol

  • Sistem alarm engine
  • Pengatur kecepatan elektronik
  • Sistem kontrol jarak jauh
  • Starter untuk pompa berpenggerak elektrik
  • 24 DC UPS
  • Indikator jarak jauh (tekanan udara starter, kecepatan engine, dll.)

Sistem Pendinginan

  • Pompa HT/LT (pompa ganda/berpenggerak engine)
  • Pompa air pendingin HT (berpenggerak elektrik)
  • Pompa air pendingin LT (berpenggerak elektrik)
  • Pompa pendingin air laut (berpenggerak elektrik)
  • Cooler pelat FW/SW
  • Katup kontrol temperatur
  • Preheater air pendingin oli uap/termal

Sistem Buang

  • Turbocharger pada sisi counter-flywheel
  • Peredam suara (dengan atau tanpa penangkap percikan)

Sistem Bahan Bakar

  • Modul perlakuan dan suplai HFO
  • Pompa suplai dan booster HFO (berpenggerak elektrik)
  • Filter otomatis pembersihan mandiri HFO
  • Tangki pencampur
  • Katup pengatur tekanan HFO
  • Preheater akhir HFO
  • Perangkat kontrol viskositas HFO
  • Oil cooler bahan bakar

Sistem Pelumasan

  • Modul perlakuan dan gabungan oli pelumas
  • Pompa oli pelumas (berpenggerak elektrik)
  • Katup kontrol temperatur
  • Pompa oli pra-pelumas (berpenggerak elektrik)

Sistem Pemasangan

  • Dudukan elastis
  • Koneksi pipa fleksibel

Sistem Start

  • Penerima udara starter
  • Kompresor udara starter

Umum

  • Poros PTO di sisi kontra-flywheel
  • Kopling sambungan PTO Engine
  • Roda gigi reduksi
  • Kopling sambungan PTO roda gigi reduksi
  • Alternator PTO
  • Sistem Propulsi Cat

Lihat bagaimana VM 43 C dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk VM 43 C

Lihat Penawaran Lainnya